(FR) Danfoss France
Variateurs VLT®
> News
> A propos de ...
> Produits
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciel
> Presse
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pump

Pompe

Les atouts des VLT® sont les suivants:
  • Moindre consommation d'énergie
  • Réduction des déchets et matériaux mis en oeuvre
  • Haut niveau de qualité constante
Contrôle perfectionné de la pompe
Les variateurs VLT® prévoient diverses fonctions dédiées pour les pompes, qui visent à optimiser la production et à protéger le variateur, le moteur et l'ensemble de l'équipement.

Rampes à deux niveaux
La pompe atteint rapidement sa cadence minimale et remplit le circuit sans solliciter excessivement les vannes.

Compensation du débit
La résistance du débit est fonction de sa vitesse. Le variateur réduit la pression si un faible débit s'avère suffisant afin d'économiser l'énergie.

Alternance des moteurs
Ce circuit logique intégré contrôle l'alternance entre les deux pompes en fonction des applications en service/en attente. Le fonctionnement de la pompe en attente permet d'éviter les dépôts de salissures. Une minuterie interne garantit une utilisation équitable des pompes.

Optimisation énergétique
Les variateurs VLT® sont dotés d'une fonction d'optimisation automatique de l'énergie, qui garantit une magnétisation maximale au sein du moteur.

Contrôle par bus
L'automatisation se traduit par une diminution des déchets et un meilleur contrôle du process. Le variateur VLT® prend en charge la plupart des protocoles de bus courants dans l'industrie et s'intègre parfaitement dans le système de contrôle global.

Contrôleur de cascade de pompes
Le contrôleur de cascade de pompes est le contrôleur le plus sophistiqué du marché. Il répartit équitablement le nombre d'heures de fonctionnement entre toutes les pompes, minimise l'usure de chacune d'entre elles et veille à ce qu'elles restent en parfait état de fonctionnement.

Caractéristiques


Avantages


Contrôleur en cascade de pompes


Minimisation de l'usure


Optimisation Automatique de l'Energie

Economie d'énergie

Détection pompes à sec

Protection de la pompe
Economie d'energie

Fin de courbe


Protection de la pompe
Réduction de la consommation d'énergie

Compensation de débit Economie d'énergie

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.