Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Packer

Emballeuse

Les variateurs VLT® garantissent des accélérations extrêmement rapides, même lorsque les machines et robots d'emballage sont soumis à des charges élevées.

De par leurs commandes de synchronisation et de positionnement intégrées, les variateurs VLT® confèrent flexibilité et efficacité aux machines d'emballage et de déballage. Les variateurs VLT® permettent de se dispenser de servosystèmes particulièrement onéreux.  

Le transfert de produits d'une palette sur un convoyeur, par exemple, nécessite des arrêts précis. Le freinage dynamique des mouvements verticaux avec des charges élevées permet d'optimiser le process, mais aussi de réduire l'usure mécanique.

Le positionnement, la synchronisation et l'estimation de la charge sont autant de caractéristiques qui confèrent flexibilité et rapidité aux palettiseurs.



Caractéristiques

Avantages spécifiques

Caractéristiques de positionnement et de synchronisation
Les variateurs VLT® peuvent se substituer à des servocommandes onéreuses

Contrôleur à came
Fonctionnement rapide
Flexibilité
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.