(FR) Danfoss France
Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Labeller

Etiqueteuse

Les variateurs VLT® offrent la garantie d'un dosage fiable et précis quel que soit le contenant: bouteilles, flasques, briques en carton, canettes, tubes et autres conditionnements. La palette des produits compatibles est tout aussi large : liquides tièdes, chauds, fondus, froids, semi-glacés, visqueux, corrosifs, avec particules, avec de gros morceaux ou non agglomérants. Les solutions acides ou alcalines sont également prises en charge.

Les avantages généraux des VLT® sont les suivants :

  • Inversions rapides
  • Systèmes hygiéniques/aseptiques
  • Nettoyage facile
  • Maintenance réduite
  • Simplicité de fonctionnement
  • Connectivité
  • Répartition de la charge
  • Sauvegarde cinétique
  • Communication par bus

Synchronisation et positionnement
La vaste gamme d'options de contrôle de mouvement des variateurs VLT® se prête aux fonctions de positionnement, de synchronisation et de commande par came avec quasiment tous les moteurs et systèmes de signal de retour. Peu importe que vous soyez à la recherche d'un système de signal de retour absolu ou incrémentiel : les variateurs VLT® offrent des solutions de contrôle de mouvement innovantes et simples d'utilisation.

L'étiquetage suppose un positionnement et une synchronisation extrêmement précis. Les servocommandes sont on ne peut mieux adaptées.

Il existe des solutions spécifiques pour ces applications.



Caractéristiques

Avantages spécifiques

Performances inhérentes aux servosystèmes

Etiquetage rapide et précis

Multi process

Simplification de la configuration de la machine
Servocommande compacte
Flexibilité accrue de la machine
Réduction des coûts

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.