Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Fan

Ventilateur

Les applications de ventilation bénéficient d'une interface conviviale, d'une intelligence distribuée et d'une puissance consommée moindre.

Réduction des coûts des CTA (centrales de traitement d'air)
Le variateur VLT® HVAC intègre un contrôleur logique avancé et prévoit 4 contrôleurs de PID à réglage automatique. Il peut commander les fonctions de traitement d'air associées à des ventilateurs, des vannes et des registres. Les commandes numériques directes de gestion d'immeubles sont moins sollicitées. Les points de données intéressants sont sauvegardés.
Augmentation des capacités du système de gestion des immeubles
Tous les points d'E/S du variateur HVAC intégré au réseau de gestion des immeubles peuvent être commandés à distance de manière à étendre les capacités du système de gestion. Il est possible de raccorder directement, par exemple, les capteurs de température des pièces (Pt1000/Ni1000).

Surveillance de la résonance
Il suffit d'actionner quelques boutons sur le panneau de commande local pour que le variateur évite les bandes de fréquence avec lesquelles les ventilateurs génèrent une résonance dans le système de ventilation. Ceci améliore le confort au sein du bâtiment.

Fonctions de traitement d'air intelligentes
Le variateur VLT® HVAC gère les entrées en provenance des capteurs et les règles logiques. Il prévoit des fonctionnalités en temps réel et des opérations planifiées. Ainsi doté, le variateur HVAC peut contrôler un grand nombre de fonctions, parmi lesquelles :  
  • Week-ends et jours fériés
  • P-PI en cascade pour le contrôle de la température
  • Contrôle de pression multizone
  • Équilibrage entre les flux d'air frais et d'air refoulé
  • Surveillance de la courroie
À partir de la relation courant-vitesse, le variateur VLT® HVAC est capable d'identifier de manière fiable la rupture d'une courroie. Tout flux d'air insuffisant est détecté immédiatement. Les frais initiaux et les temps d'arrêt sont réduits.

Mode prioritaire incendie
En mode prioritaire incendie, le variateur VLT® HVAC ne réagit pas aux signaux de commande, avertissements ou alarmes. Il poursuit son fonctionnement aussi longtemps que possible, jusqu'à son éventuelle autodestruction.

Pressurisation des cages d'escalier
En cas d'incendie, le variateur VLT® HVAC peut maintenir une pression atmosphérique plus élevée dans les cages d'escalier que dans les autres parties du bâtiment afin que les sorties de secours restent exemptes de fumée.


Caractéristiques

Avantages spécifiques

Contrôleur logique avancé


Frais d'installation moindres
Enregistrement des points de données importants
Réglage automatique du contrôleur du PID

Maintenance réduite

Possibilité de commande à distance des points d'E/S

Extension des capacités du système


Surveillance de la résonance

Réduction du bruit

P-PI en cascade pour le contrôle de la température

Absence de maintenance


Contrôle de pression multizone


Exploitation sans souci dans les environnements rigoureux

Equilibrage des flux


Nulle nécessité de refroidissement extérieur ou de surdimensionnement

OEA (optimisation automatique de l'énergie) avec algorithme cos phi

Jusqu'à 10% d'économies supplémentaires


Démarrage à la volée

Possibilité de contrôler la "rotation libre" du ventilateur dans les deux sens

Pression de la tête flottante améliorée

Puissance consommée réduite

Algorithme SW de détection des anomalies générales d'alimentation

Pas besoin d'un thermostat klixon pour moteurs multiples

Fonction préchauffage VLT® Suppression du chauffage anti-condensation
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.