Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Extruder

Extrudeuse

Une commande de couple précise et une bonne résistance aux surcharges de couple sont autant de caractéristiques qui font des variateurs VLT® des outils fiables dans les applications qui nécessitent du couple, à l'image des extrudeuses. Ces variateurs sont capables de gérer les changements de charge soudains sans disjoncter. 

Puissance élevée
Les caractéristiques du VLT® couvrent l'intégralité de la gamme, jusqu'à 1,2 MW.  


Caractéristiques

Avantages

Couple élevé


Nul besoin d'un variateur de plus gros gabarit
Contrôle amélioré du process d'extrusion

Mode couple constant Contrôle optimisé du process
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.