Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Evaporator

Evaporateur

La réduction de la formation de glace et l'optimisation de la température de l'évaporateur permettent de réduire la consommation énergétique tout en augmentant le rendement du système. La consommation d'énergie se voit réduite par l'adaptation systématique de la capacité à la charge réelle.

Économies d'énergie et confort
Les variateurs VLT® prévoient des fonctions dédiées spécifiquement destinées aux ventilateurs. La fonction de « suppression de la résonance » vous permet de cerner facilement les fréquences à ne pas utiliser pour éviter tout risque de bruit et de dommages.


Caractéristiques 




Avantages


Réglage automatique du contrôleur PID

Maintenance réduite

Points d'E/S compatibles avec la commande à distance 

Extension des capacités du système


Surveillance de la résonance

Réduction du bruit

P-PI en cascade pour le contrôle de la température

 
Absence de maintenance


Contrôle de pression multizone

 
Exploitation sans souci dans les environnements rigoureux
Equilibrage des flux


Nulle nécessité de refroidissement externe ou de surdimensionnement

OAE (optimisation automatique de l'énergie) avec algorithme cos phi

Jusqu'à 10% d'économies supplémentaires


Démarrage à la volée
 
Possibilité de contrôler la "rotation libre" du ventilateur dans les deux sens

Pression de la tête flottante améliorée

Puissance consommée réduite

Algorithme SW qui détecte les anomalies générales d'alimentation
 
Pas besoin d'un thermostat klixon pour moteurs multiples
Fonction préchauffage VLT®  

Suppresion du chauffage anti-condensation

Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.