Séchoir
Un contrôle convivial, une intelligence distribuée et une puissance consommée réduite sont autant d'atouts précieux pour les applications de séchage. La capacité s'adapte systématiquement à la charge réelle, jusqu'à 1,2 MW.
Frais d'installation réduits
Les variateurs VLT® intègrent un contrôleur logique avancé et sont équipés de contrôleurs de PID à réglage automatique. Ils peuvent commander aussi bien les ventilateurs que les pompes et les compresseurs. Les points de données importants sont sauvegardés.