(FR) Danfoss France
Variateurs VLT®
> News
> A propos de ...
> Produits
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciel
> Presse
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dosing/Mixing

Doseur/mélangeur

La synergie entre précision, flexibilité et fiabilité fait des variateurs VLT®, le complément idéal des applications de dosage et de mélange.

Intelligence intégrée
Les caractéristiques intelligentes intégrées, comme le contrôleur logique avancé, permettent d'automatiser facilement, par exemple, les applications de mélange.
Programmation libre
L'option de contrôle de mouvement est totalement programmable et peut fréquemment se substituer à des automates onéreux, même dans le cas d'opérations automatisées complexes.

Contrôle précis
Le contrôle de process minutieux des variateurs VLT® améliore l'exploitation des matières premières, réduit les déchets et renforce la qualité de votre production.

Durée de process optimisée
Un changement de formule ne nécessite plus qu'un basculement entre diverses configurations bien établies.



Caractéristiques de dosage

Avantages spécifiques

Contrôle de position du moteur
 
Dosage précis des ingrédients

Commande de couple


Possibilités de doser des substances variables

Simplicité de modification de la configuration
 


Modification rapide des paramètres de dosage



Caractéristiques de mélange

Avantages spécifiques

Capacité de couple élevé



Résistance aux variations de charge
Possibilité de mélanger des fluides non newtoniens

Simplicité de modification de la configuration



Gain de temps
Flexibilité
Réduction des mises au rebut

Commande de couple

Process de mélange contrôlé

Dépassement de fréquence


Prévention de la résonance dans le système
Durée de vie accrue

Contrôleur logique avancé Simplicité de contrôle du process de mélange

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.