Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

Refroidissement urbain

Le refroidissement urbain se fait de plus en plus séduisant, au vu des impératifs rigoureux en matière d'optimisation énergétique. La distribution urbaine de froid est basée sur l'absorption du refroidissement inhérent à la production d'électricité, aux systèmes de pompes à chaleur ou le refroidissement naturel de la mer ou du sous-sol. Les variateurs VLT® permettent d'optimiser le contrôle du système et contribuent à augmenter les économies d'énergie totales. Plus le système est vaste et plus il demande de l'énergie. Les variateurs VLT® sont adaptés à toutes les configurations.
Caractéristiques

Avantages spécifiques

Augmentation du rendement des détendeurs électroniques





Prévention des "vapeurs instantanées" dues à un manque de refroidissement secondaire au moment de la mise en marche des ventilateurs

Stabilité du niveau de liquide

Vitesse moindre aux extrémités du circuit de ventilation
Absence de commutation et de variation du niveau sonore

Niveau sonore moindre




Δt inférieur et rendement accru du compresseur


Frais de maintenance réduits
Réduction des salissures au niveau des bobines

Surveillance de la résonance

Réduction du bruit

P-PI en cascade pour le contrôle de la température

Absence de maintenance


Contrôle de pression multizone


AEO(optimisation automatique de l'énergie) avec algorithme Cos phi
Exploitation sans souci dans les environnements agressifs


Jusqu'à 10% d'économies supplémentaires
Démarrage à la volée Possibilité de contrôler la "rotation libre"  du ventilateur dans les deux sens

Pression de la tête flottante améliorée

Puissance consommée réduite

SW algorithm de détection des anomalies générales d'alimentation

Pas besoin d'un thermostat klixon pour moteurs multiples

Fonction de préchauffage VLT® Suppression du chauffage anti-condensation
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.