Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Condencer

Condenseur

Un contrôle optimal permet de stabiliser la pression à l'intérieur du condenseur. L'écart de pression entre l'évaporateur et le condenseur est ainsi mieux maîtrisé et le compresseur offre un coefficient de performance plus élevé. Le contrôle du débit d'air est adapté aux besoins réels, ce qui permet de réduire le bruit et la consommation d'énergie.

Economies d'énergie et plus de confort 
Les variateurs VLT® prévoient des fonctions spécialement destinées aux ventilateurs. La fonction "suppression de la résonance" vous permet de cerner facilement les fréquences à ne pas utiliser pour éviter tout risque de bruit et de dommages.

Caractéristiques

Avanatages spécifiques

Réglage automatique du contrôleur PID

Maintenance réduite

Possibilité de commande à distance des entrées/sorties

Extension des capacités du système


Surveillance de la résonance

Réduction du bruit

P-PI en cascade pour le contrôle de la
température

Absence de maintenance


Contrôle de pression multizone


Exploitation sans souci dans les
environnements aggressifs

Equilibrage des flux


Nulle nécessité de refroidissement
externe ou de surdimensionnement

AEO (optimisation automatique de l'énergie)
avec algorithme cos phi

Jusqu'à 10% d'économies supplémentaires

Démarrage à la volée

Possibilité de contrôler la "rotation libre"
du ventilateur dans les deux sens

Pression de la tête flottante améliorée

Puissance consommée réduite

Algorithme SW de détection des anomalies
générales d'alimentation

Pas besoin d'un thermostat klixon pour
moteurs multiples
Fonction de préchauffage VLT®
Suppression du chauffage anti-condensation
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.