Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compressor

Compresseur

La commande de vitesse variable d'un compresseur permet d'adapter les capacités aux besoins réels mis en évidence par les mesures effectuées dans le système. Les économies d'énergie réalisées lorsque la cadence de fonctionnement diminue et les frais d'installation moindres liés à l'optimisation du compresseur et du système dans son ensemble constitue autant de facteurs de réduction des coûts.

Les variateurs VLT® ont été spécialement conçus pour le contrôle flexible et intelligent des compresseurs centrifuges, à piston, à vis et à spirale.
Les variateurs VLT® optimisent la commande des compresseurs, réduisent la consommation d'énergie et régulent la pression en premanence.

La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts contribue à réduire l'usure mécanique, tandis que la commande de vitesse s'avère judicieuse dès lors qu'un compresseur pneumatique fonctionne à charge partielle de manière prolongée.

Les variateurs VLT® prévoient des fonctions spécifiquement destinées aux compresseurs. La fonction de "suppression de résonance" permet de cerner facilement les fréquences à ne pas utiliser pour éviter le bruit et les dommages.

Des démarreurs progressifs, des variateurs haute puissance, des filtres harmonique AHF avec, en option, un contrôleur de cascade intégré, des bobines DC et des contrôleurs PID sont également utilisés.


Caractéristiques
Avantages spécifiques

Surcapacité


Nul besoin d'un compresseur/d'un variateur de plus gros gabarit

Limite de courant réduite



Garantit la parfaite fonctionnalité du système de refoidissement
Protection de l'application

Fonctionnement en limite de courant

Extension des capacités du système

Arrêts et démarrages minimisés


Protection du compresseur
Réduction de la consommation d'énergie

Point de consigne en température

Mise en service aisé

Surveillance des heures de fonctionnement

Planification de la maintenance

Contrôle électronique

Maintenance réduite

Contrôleur en cascade

Stabilité de la pression

Démarrage rapide
Protection du compresseur
Réduction de la consommation d'énergie
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.