Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Case Conveyor

Convoyeur à casiers

Les variateurs VLT® régulent la vitesse de manière à synchroniser les différentes stations de process, tout en répondant aux diverses spécifications en termes de couple. Les convoyeurs de transport unitaire supposent des vitesses et des couples élevés qui réduisent le temps de rampe.

Réduction des goulots d'étranglement
Le variateur VLT® compte le nombre de produits dans un laps de temps donné sur la base des signaux de retour en boucle ouverte qui proviennent des dispositifs photoélectriques, des caméras de surveillance ou des capteurs. Si le nombre de produits est inférieur à celui qui est nécessaire pour la station suivante, le système de contrôle accélère afin de pouvoir répondre à la demande. Inversement, sa vitesse est réduite si le nombre de produits est trop important. Ceci permet de ne pas former de goulot d'étranglement au niveau du convoyeur et des systèmes d'attente.  
Réduction du nombre de codeurs
Les nouveaux variateurs VLT® se prêtent à un positionnement en boucle ouverte très précis qui minimise les frais d'installation et permet fréquemment de se dispenser des codeurs et des câbles correspondants.

Durées d'arrêt moindres
Les rampes réglables garantissent l'absence de chute des produits au moment du démarrage et de l'arrêt. Les fonctions de positionnement permettent de placer idéalement les produits pour le contrôle, quelle que soit la cadence de production.  

Moins de bruit, moins de déchets 
Les caractéristiques de synchronisation règlent la vitesse du convoyeur en fonction de la production globale, afin d'éviter les engorgements, la casse, le bruit et le gaspillage d'énergie.


Caractéristiques

Avantages spécifiques

Fonctionnement coordonné


Moins de bruit
Simplicité de modulation de la ligne
absence d'engorgement

Configuration multi process
pour les lignes de multiconditionnement
Flexibilité accrue des lignes
Durée de configuration des lignes réduites
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.