(FR) Danfoss France
Variateurs VLT®
> News
> A propos de ...
> Produits
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciel
> Presse
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle washer

Rince-bouteilles

Les mouvements verticaux et horizontaux doivent être coordonnés dans un souci de protection des produits. Les variateurs sont généralement raccordés par un bus de terrain qui transmet les informations d'état.
Les systèmes de levage doivent pouvoir être maintenus dans n'importe quelle position verticale. Les variateurs VLT® se portent garants de cette fonctionnalité.

Flexibilité de rinçage des bouteilles
Les variateurs VLT® avec servocommande synchronisent les convoyeurs et veillent à garantir un chargement et un déchargement synchronisés par rapport à la marche du convoyeur, même en cas de modification de la configuration ou de dysfonctionnement.
Modification de la configuration simplifiée
Le disque à came électronique facilite les changements de configuration en fonction des différents types de bouteilles.

Compatibilité avec les moteurs à aimants permanents
Les variateurs VLT® sont compatibles avant les moteurs à aimant permanent et se portent garants d'un positionnement précis, d'un contrôle synchronisé et de temps de rampe courts. Le variateur VLT® AutomationDrive peut prendre en charge presque tous les servomoteurs avec commande en boucle fermée par le biais d'un algorithme, grâce à un codeur externe fixé sur le moteur. La communication s'effectue par le biais de codeurs ENDAT, Hyperface ou de résolveurs. 

La fiabilité est essentielle
Le contrôleur de vitesse interne garantit la stabilité et la précision des flux de la machine. Le hacheur de freinage réduit les durées d'arrêts et transforme le moteur en alternateur pour emmagasiner de l'énergie.

Caractéristiques

Avantages spécifiques

Synchronisation par bus de terrain

Réglage en ligne des limites de couple (flexibilité)
Détection sur couple

Protection de l'équipement et des produits

Multi process Modification rapide de la production

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.