Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle conveyor

Convoyeur de bouteilles

Les variateurs VLT® régulent la vitesse de manière à synchroniser les différentes stations de process, tout en répondant aux diverses spécifications en termes de couple. Les convoyeurs de petite largeur impliquent une vitesse élevée pour un couple moindre. Les convoyeurs qui transportent des produits/bouteilles un/e par un/e se doivent d'associer une vitesse et un couple élevés pour être en mesure de démarrer rapidement.
Les lignes, qui convoient des bouteilles une par une, sont destinées à alimenter les laveuses, les trieuses, les décapsuleuses, les remplisseuses, les capsuleuses et les étiqueteuses, outre les contrôles généraux de fabrication.
Réduction des goulots d'étranglement
Les personnes qui contrôlent l'embouteillage ont besoin de systèmes de visualisation, de capteurs, et d'un variateur intelligent qui offre des possibilités de programmation libre. Les bouteilles sont rejetées dès lors qu'elles contiennent des corps étrangers, qu'elles sont trop ou pas suffisament remplies, que le matériau est déformé, etc. Le capteur informe le variateur VLT® qui compte le nombre de bouteilles traitées en un laps de temps donné. Si le nombre de bouteilles est inférieur à celui qui est nécessaire pour la station suivante, le système de contrôle accélère afin de pouvoir répondre à la demande. Inversement, sa vitesse est réduite si le nombre de bouteilles est trop importante, de manière à éviter un goulot d'étranglement au niveau du convoyeur et des systèmes d'attente.


Réduction du nombre de codeurs
Les nouveaux variateurs VLT® se prêtent à un positionnement en boucle ouverte très précis qui minimise les frais d'installation et permet fréquemment de se dispenser des codeurs et des câbles correspondants.

Temps d'arrêt moindre
Les rampes réglables garantissent l'absence de chute de bouteilles au moment du démarrage et de l'arrêt. Les fonctions de positionnement garantissent le placement idéal des bouteilles pour le contrôle, quelle que soit la cadence de production. 

Moins de bruits, moins de déchets
Les caractéristiques de synchronisation règlent la vitesse du convoyeur en fonction de la production globale, afin d'éviter les engorgements, la casse, le bruit et la gaspillage d'énergie.

Avantages
  • Meilleur rendement de la ligne
  • Prévention des éraflures sur les bouteilles
  • Maintenance réduite
  • Démarrages et arrêts en douceur
  • Minimisation du bruit
Caractéristiques

Avantages spécifiques

Fonctionnement par rampe

Protection des produits

Fonctionnement coordonné



Moins de bruits
Simplicité de modulation de la ligne
Absence d'engorgement

Modulation gérée par un variateur en
fonction d'une référence pour chaque rail



Rendement accru de la ligne
Modulation
Préservation des produits
Moins de bruits
Ligne plus flexible et plus rapide
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.