Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Boiler

Chaudière

Les variateurs VLT® drives optimisent l'efficacité de la combustion en contrôlant aussi bien le tirage forcé que le tirage induit. Le débit de l'eau d'alimentation est également piloté par des variateurs VLT®. La consommation d'énergie globale (électricité et combustible) est réduite au minimum.

Economies d'énergie et plus de confort
Les variateurs VLT® intègrent un contrôleur logique avancé. Cette caractéristique permet au variateur de réagir de manière opportune en fonction des signaux d'entrée et des événements. Il peut donc fréquemment se substituer à un automate.
Contrôleur logique avancé
Les nouveaux variateurs VLT® intègrent un contrôleur logique avancé. Cette caractéristique permet au variateur de réagir de manière opportune en fonction des signaux d'entrée et des événements. Il peut donc fréquemment se substituer à un automate.


Caractéristiques de la chaudière

Avantages spécifiques

Contrôle précis de la vitesse des chaudières


Moindre consommation d'énergie
Réduction de la pollution

Remplacement de la commande mécanique
par un contrôle électronique

Durée et frais de maintenance réduits


OAE (optimisation automatique de l'énergie) avec algorithme cos phi Jusqu'à 10% d'économies d'énergie supplémentaires
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.