Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blow moulder

Extrudeuse-souffleuse

Les variateurs VLT® sont compatibles avec les moteurs à aimant permanent et se portent garants d'un positionnement précis, d'un contrôle synchronisé et de temps de rampe courts. Le variateur VLT® AutomationDrive peut prendre en charge presque tous les servomoteurs avec commande en boucle fermée par le biais d'un algorithme, grâce à un codeur externe fixé sur le moteur. La communication s'effectue par le bais de codeurs ENDAT, Hyperface ou de résolveurs.
La fiabilité est essentielle!
Le contrôleur de vitesse interne garantit la stabilité et la précision des flux de la machine. Le hacheur de freinage réduit les durées d'arrêt et transforme le moteur en alternateur pour emmagasiner de l'énergie. La remplisseuse vient immédiatement après l'extrudeuse-souffleuse dans la séquence de production. Si l'extrudeuse est en panne, l'embouteillage s'arrête également. La fiabilité de la machine de soufflage est donc essentielle pour la ligne de production dans son ensemble. Les variateurs VLT® renforcent la fiabilité de l'ensemble des opérations.



Caractéristiques

Avantages spécifiques
Bus de terrain


Synchronisation par rapport à la remplisseuse/rinceuse

Contrôleur PID



Vitesse constante
Grande fiabilité


Hacheur de freinage



 
Arrêt dynamique en douceur
Durée de freinage réduite
Absence d'usure mécanique


Arrêt de sécurité(EN 954-1 CAT. 4)


Absence de coupure d'alimentation au niveau du variateur

IP 55/NEMA12 à IP 66




Implantation sur la ligne de production
Gain de place, boîtier métallique
Frais de câblage réduits
Réduction des RFI

Version IP 20


Prix compétitif et moindre encombrement


Variateur pour compresseur Economies d'énergie
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.