Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 

Fonctions et Avantages

Gamme de produits
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–7.5 kW

VLT® Micro Drive est un véritable convertisseur de fréquence VLT® respectant les mêmes standards de fi abilité, simplicité d’utilisation, fonctionnalité et convivialité que l’ensemble de la gamme des variateurs VLT® de Danfoss Drives. Les numéros de bornes sont nommés de la même manière que le reste de la famille VLT®. Il est développé et construit par Danfoss Drives, leader mondial dans la variation de vitesse depuis 1968 et fondateur de la gamme VLT® – The Real Drive.

Cartes électroniques tropicalisées en standard
Pour les environnements difficiles.

Montage côte à côte
Une conception compacte qui permet un montage côte à côte sans déclassement.

Pas de poussière dans l’électronique Le VLT® Micro Drive est conçu pour maintenir une ventilation forcée à l’extérieur de l’électronique. Les cartes électroniques sont bien protégées dans le variateur.

Filtre RFI intégré
La perturbation électromagnétique des câbles moteur est limitée avec le fi ltre RFI intégré jusqu’à 15m de câbles moteurs (blindés). Répond à la norme EU.

Fonctions frein intégrées
Avec les fonctions freins DC et AC, le VLT® Micro Drive utilise l’énergie cinétique de l’application pour ralentir le moteur. Un hacheur de freinage est intégré à partir de 1,5 kW.

Options Clavier/Afficheur
Panneau de commande Local Numérique;
-Sans potentiomètre (LCP 11)
-Avec potentiomètre (LCP 12)
Kit déport à distance du LCP avec 3m de câble.

Accessoires
IP21 / NEMA 1 kit.
Kit installation sur rail DIN.

Spécifications

Tension d'alimentation (L1, L2, L3):
1 x 200–240 V ±10%, 3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%

Tension moteur (U, V, W):
0–100% de la tension d'alimentation

Fréquence de sortie
0–200 Hz (VVC+ mode), 0–400 Hz(mode U/f)

Entrées Digitales:
5 Entrées Programmables
Logique PNP ou NPN
Niveau de tension 0–24 V

Entrées impulsions:
1 Entrée Programmable*
Niveau de tension 0–24 V DC (logique positive PNP)
Fréquence de l'entrée impulsion 20–5000 Hz
* One of the digital inputs can be used for pulse inputs.

Entrées Analogiques:
2 Entrées Analogiques
1 entrée courant / 1 entrée tension ou courant
Niveau tension:
0 – 10 V (mise à l'échelle possible)
Niveau courant:
0/4–20 mA (mise à l'échelle possible)

Sortie Analogique:
Programmable analog outputs1
Current range at analog output
0/4–20 mA

Relais de sortie:
1 Relais de sortie programmable (240 VAC, 2 A)

Normes:
CE, C-tick, UL

Réseaux de terrain:
Protocole FC
Modbus RTU