Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
VLT® Refrigeration Drive FC 103 Danfoss vfd

VLT® Refrigeration Drive FC 103

Le VLT® Refrigeration Drive est un variateur de vitesse spécialement développé pour toutes les applications de Réfrigération tel que : les Compresseurs à Pistons, Scroll et Vis, les Pompes, les Ventil...

Caractéristiques

Conçu pour la Réfrigération 
Grâce à ses fonctionnalités dédiées, le VLT® Refrigeration Drive améliore le  rendement des applications de  réfrigération industrielles & commerciales.

Son intelligence embarquée adapte la vitesse des évaporateurs et condenseurs selon les besoins du système réduisant ainsi la formation de glace.

Assistant d'aide à la programmation ! 
Ce logiciel spécifique développé par Danfoss vous guide lors de la première mise en service de votre VLT® pour les applications:
■ Compresseurs Pistons, Scroll, Vis
■ Ventilateurs Condenseur et Evaporateur
■ Pompes Eau Glacée…

Gamme de puissance
3 x 200 – 240 V........ 1.1 – 45 kW
3 x 380 – 480 V.........1.1 – 250 kW
3 x 525 – 600 V ....... 1.1 – 90 kW

Avec 110% de surcouple

•Durable dans des environnements agressifs
 

Protections dispoibles
IP 20 (NEMA 1)...... 1.1 – 7.5 kW
IP 21 (NEMA 1).......1.1 – 250 kW
IP 54 (NEMA 12) .....110 – 250 kW
IP 55 (NEMA 12)..... 1.1 – 90 kW
IP 66 (NEMA 4X)..... 1.1 – 90 kW

Température
50˚ C sans déclassement

Cartes électroniques tropicalisées
Le variateur VLT® Refrigeration Drive a été développé pour un niveau 3C2 conforme à la norme CEI 60721-3-3. Le niveau de protection 3C3 est realisé à l’usine en option.

• Fonctions logicielles 

Optimisation Automatique de l’Energie (AEO)
Tous les VLT® Refrigeration Drive disposent de la fonction AEO qui adapte continuellement la magnétisation du moteur à la charge instantanée de la machine.

Réseaux de terrain
- AKD-LonWorks
- Modbus RTU

Mode veille 
A des fins d’economies d’energie, le variateur detecte les situations de debit faible en augmentant la pression du systeme puis arrete le moteur. Il redémarre automatiquement lorsque la pression descend au-dessous du point de consigne le plus faible.

Contrôle Jour/Nuit
In day/night control mode the application runs normally during the day, while running with an increased set-point during night time.

Fonctionnalités

• Fiablilité
Selfs DC anti harmonique 
Les selfs DC réduisent les courants harmoniques sur le réseau permettant ainsi de répondre aux recommandations EN 61000-3-12.

Filtres CEM intégrés
Quelle que soit la classe d’environnement radioélectrique, le VLT® Refrigeration Drive intègre le filtre adéquat, et quelle que soit la version. La compatibilite CEM est toujours assurée.

• Fonctions Compresseur

Optimization PO 
Supports the ADAP-KOOL P0
Optimisation de la pression/température d’évaporation en prenant en compte la vitrine/chambre froide la plus en demande

Injection active/inactive
Toutes les vannes sont fermées par le contrôleur système en cas d’arrêt de la centrale.

Pack régulateur
Fonctionne avec des compresseurs controllés en vitesse variable ou en vitesse fixe.

Contrôle de la zone neutre
La zone neutre est symétrique autour du point de consigne.

Fonction Thermostat/Pressostat
Le compresseur peut être arrêté en cas de BP trop basse.

• Fonctions Pompe

Absence de débit/débit faible
Le variateur évalue constamment l’état de la pompe, grâce à une mesure de fréquence et de puissance. Lorsque la puissance consommée est trop faible, à vitesse élevée – cela indique une situation de faible débit ou de débit nul – dans ce cas le variateur arrête la pompe.

Compensation de débit
Avec la fonction compensation de debit programmee lors de la mise en service, le variateur adapte la consigne de pression pour assurer une pression suffi sante en bout de ligne tout en realisant de fortes economies d’energie.

Conversion pression-débit
Grâce à ce mode, le variateur VLT® convertit le signal du capteur de pression différentielle en débit. Il peut directement assurer la régulation en consigne de débit, voire même assurer le maintient d’une différence constante entre une entrée et une sortie par exemple.

• Fonctions Ventilateur

Surveillance de la courroie
Arrête le moteur automatiquement lorsque une situation de courroie cassée est détectée.

Operate induction motors in parallel
Use one drdive to control several motors in parallel

Options

Une large gamme d’options spécifiques aux applications de réfrigération peut être fournie, integrée dans le variateur de frequence.

Carte E/S (MCB 101)
3 entrées digitales, 2 sorties digitales
1 sortie courant analogique
2 entrées tension analogiques

Relais de sortie (MCB 105)
3 relais de sorties

Carte E/S Analogique (MCB 109)
3 entrées Pt1000/Ni1000
3 sorties tension analogique
Batterie de sauvegarde pour horloge

Alimentation 24 VDC ext. (MCB 107)
L’alimentation 24 VDC externe alimente la carte de controle en cas de perte de l’alimentation secteur

Filters anti-harmoniques avancées 
Pour les applications où la réduction des harmoniques est primordiale

Filtres Sinus (LC filters)
pour la réduction du dv/dt et du bruit moteur