Caractéristiques et Avantages
Le VLT® OneGearDrive se décline en deux versions: le OneGearDrive StandardTM pour une utilisation dans des espaces de production secs ou humides et le OneGearDrive HygienicTM pour une utilisation dans des espaces de production à très haut niveau de propreté, avec nettoyages intenses par projection de liquides sous pression, et pour des applications en salles blanches.
La solution parfaite
La conception compacte du VLT® OneGearDrive est idéale pour une utilisation dans des systèmes de transport et de convoyeurs ainsi que pour tout type de machine compacte. Il est aussi parfaitement adapté pour les applications du secteur alimentaire et des boissons leur offrant des avantages uniques.
Un seul modèle pour toutes vos applications - réduit le stock de pièces de rechange
En comparaison avec les systèmes traditionnels, le VLT® OneGearDrive couvre toutes les applications avec un seul modèle de OneGearDrive et un nombre limité de variantes.Le stock des pièces de rechange est ainsi limité.
Rendement élevé
L’engrenage conique à haut rendement et le moteur à aimant permanent triphasé synchrone permettent un rendement énergétique élevé et des économies d’énergie jusqu’à 25% en comparaison avec des systèmes conventionnels.
Haut niveau de protection
IP67 et IP69K (OGD Hygiènique) – Utilisation sans restriction en zones nettoyées sous pression IP65 et IP67 (OGD Standard) – Degré de protection élevé en zones nettoyées sous pression
Conception hygiènique avec certification EHEDG
Le OneGearDrive HygienicTM satisfait à toutes les exigences pour une conception parfaite en termes de nettoyage et d’hygiène,avec une certification selon la norme EHEDG (EuropeanHygienic Engineering & Design Group).
Certifié par l’institution IPA (Fraunhofer Institute)
Utilisation en salles blanches, pour les unités de remplissage aseptique selon la norme ”Air Cleanliness Classification“DIN EN ISO 14644-1.
Le OneGearDrive s'intègre facilement dans toute unité de production, résiste aux détergents, et aux nettoyages physiques imposés à tous les composants d’une unité de production aseptique.
La Gamme
• Puissances: 1,5 - 3 kW
• Vitesse max. 3000 RPM @ 250 Hz
• Fréquence max. 250 Hz
• Courant max. 7.2 A
• Couple kt = 1,7 Nm/A
• Tension kc = 120 V / 1000 rpm