Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Drives - Histoire

VLT®5 a été le premier variateur lancé en production dans le monde.

Les composants électroniques étaient baignés dans huile pour le refroidissement. Le nom du variateur est dérivé de la "velocity control". Pendant une courte période, le nom est devenu "Velotrol", puis il a été abrégé à VLT® - maintenant devenu le nom de marque pour tous les variateurs de vitesse Danfoss .

 

2004
Le VLT® série AutomationDrive est lancé comme le premier variateur modulaire pour couvrir toutes les applications.

2001
Danfoss Drives atteint la cible pour recyclage des déchets produits en 2003. Maintenant 65% de tous les déchets sont réutilisés et seulement 25% incinérés.

1999
Danfoss Bauer GmbH rejoint le groupe Danfoss. L'environnement des usines aux USA sont homologués.

1996
L'usine à Graasten a été agrandie et couvre maintenant 22500 mètre carré. L'environnement de l'usine est homologué.

1995
Danfoss Drives achète la compagnie Graham à Milwaukee, USA. Graham est reconnu comme le fournisseur des équipements HVAC aux USA.
 
1982
Danfoss Drives acquiert les produits Hampton à Rockford, USA. Aujourd'hui 350 personnes sont employés aux USA.
 
1977
La production déménage dans une usine dédiée à l'électronique.
 
1968
In 1968 VLT®5 est le premier variateur lancé en production dans le monde.

Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.