Sociétés affiliées
> Acquisitions
> Joint Ventures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Joint Ventures

Sauer-Danfoss Inc.

La société Sauer-Danfoss a été établie en 2000 suite à une fusion des activités hydrauliques de Danfoss avec Sauer-Sundstrand Inc. Leader dans son domaine, Sauer-Danfoss Inc est un fabricant global fournisseur de composant hydrauliques et électroniques au service des fabricants de machines mobiles dans le domaine de l’agriculture et de la construction industrielle par exemple. Sauer-Danfoss est cotée à la bourse de New York. Danfoss détient 37,9 % des parts de Sauer-Danfoss.

Search

Passion et responsabilité

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2.2 milliard d'euros et emploie plus de 18 200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs internes, notre souhait est d'être un leader global dans chacun de nos cœurs de métier qui comprennent trois domaines d'activités: la réfrigération et l'air conditionné, le chauffage & l'eau et le contrôle des entraînements (motion controls).

Nous avons pour but de répondre aux attentes de toutes les personnes en relation avec Danfoss au travers de principes très fortement ancrés : Etre une société hautement respectable, améliorer la qualité de la vie par la maîtrise de technologies de pointe dans les applications de nos clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.