| 15 tuotetta | | | | | | | | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174001 | 0,5 m² | 0,5 x 1 | 75 W | 705 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174002 | 1 m² | 0,5 x 2 | 150 W | 352 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174003 | 1,5 m² | 0,5 x 3 | 225 W | 235 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174004 | 2 m² | 0,5 x 4 | 300 W | 176 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174005 | 2,5 m² | 0,5 x 5 | 375 W | 141 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174006 | 3 m² | 0,5 x 6 | 450 W | 117 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174007 | 3,5 m² | 0,5 x 7 | 525 W | 100 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174008 | 4 m² | 0,5 x 8 | 600 W | 88,1 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174010 | 5 m² | 0,5 x 10 | 750 W | 70,5 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174012 | 6 m² | 0,5 x 12 | 900 W | 58,7 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174014 | 7 m² | 0,5 x 14 | 1050 W | 50,3 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174016 | 8 m² | 0,5 x 16 | 1200 W | 44 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174018 | 9 m² | 0,5 x 18 | 1350 W | 39,1 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174020 | 10 m² | 0,5 x 20 | 1500 W | 35,2 | 230 V | |
| | Devimat™ DTIF-150 | 8174024 | 12 m² | 0,5 x 24 | 1800 W | 29,3 | 230 V | |