Tuoteryhmät
> Kylmäryhmä
> Lämpöryhmä
> VLT® Drives
> Teollisuusautomatiikka
 
 
 
 
 

Paine-/virtaussäätimet

Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 250 mm- kvs arvot0.4 - 400 m3/h- PN paineluokat10, 16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila120 - 150º C*- Kytkentä...
>Paine-erosäätimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 250 mm- kvs arvot0.4 - 400 m3/h- PN paineluokat16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila140 - 150º C*- Kytkentäkier...
>Automaattinen paine-erosäädin ja virtaussäätimet/rajoittimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 250 mm- kvs arvot1.6 - 400 m3/h- PN paineluokat16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila140 - 150º C*- Kytkentäkier...
>Virtaussäätimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 125 mm- kvs arvot1.6 - 160 m3/h- PN paineluokat16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila150º C*- Kytkentäkierre / l...
>Virtaussäätimet integroidulla säätöventtiilillä
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 250 mm- kvs arvot1.9 - 400 m3/h- PN paineluokat10, 16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila130 - 200º C*- Kytkentä...
>Paineenrajoitinsäätimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 250 mm- kvs arvo3.2 - 400 m3/h- PN paineluokat16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila150 - 350º C*- Kytkentäkierr...
>Paineenalenninsäätimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 50 mm- kvs arvot1.6 - 20 m3/h- PN paineluokat25 bar- Maks. lämpötila150º C*- Kytkentäkierre / laippa- Ase...
>Monikäyttöiset säätimet
Toiminnot ja ominaisuudet- DN kokoluokat15 - 80 mm- kvs arvot4.0 - 80 m3/h- PN paineluokat16, 25, 40 bar- Maks. lämpötila150º C- Kytkentäkierre / laip...
>Turvapainesäätimet
Ylivirtausventtiileitä käytetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä varmistamaan minimiläpivirtausta kattiloissa, pumpuissa ym laitteissa joko ilman...
>Ylivirtausventtiilit