Ominaisuudet
|
Arvo
|
|
Tyyppi
|
KP78
|
|
Paino kg
|
0.362 kg
|
|
Ympäristön lämpötila [°C]
|
-40 - 65 °C
|
|
Ymp. lämpötila [°F]
|
-40 - 150 °F
|
|
Ympäristön lämpötila-alue [°C]
|
-40 - 65 °C
|
|
Ympäristön lämpötila-alue [°F]
|
-40 - 150 °F
|
|
Hyväksynnät
|
C UL US, CCC
|
|
Kapillaariputken pituus [in]
|
78 3/4 in
|
|
Kapillaariputken pituus [mm]
|
2.000 mm
|
|
Täytös aine
|
Vaimennus
|
|
Kontaktin toiminta
|
SPDT
|
|
kytkentä arvo
|
AC1=16 A, 400 V
|
|
kytkentä arvo
|
AC15=10 A, 400 V
|
|
kytkentä arvo
|
AC3=16 A, 400 V
|
|
kytkentä arvo
|
DC13=12 W, 230 V
|
|
kytkentä arvo
|
LR=112 A, 400 V
|
|
Diff. @ Max. Alue asetus [K]
|
7,0 - 16,5 K
|
|
Diff. @ Min. alue asetus [K]
|
4,5 - 20,0 K
|
|
Diirentiaali tyyppi
|
Adjustable
|
|
EAN
|
5702423148783
|
|
Kotelointiluokka
|
IP30
|
|
Anturin maks.lämpötila [°C]
|
150 °C
|
|
Anturin maks.lämpötila [°F]
|
302,0 °F
|
|
Tiivistystapa
|
Multi pack
|
|
Tuote Design luokka
|
B
|
|
Määrä / pakkaustapa
|
32 PC
|
|
Anturi koko (Ø x p) [in]
|
3/8 x 3 3/8 in
|
|
Anturi koko (Ø x p) [mm]
|
9.5 x 85 mm
|
|
Anturi tyyppi
|
Remote Sensor w.capillary tube
|
|
Lämpötila-alue [°C]
|
30 - 90 °C
|
|
Lämpötila-alue[°F]
|
86 - 194 °F
|