Tuoteryhmät
> Kylmäryhmä
> Lämpöryhmä
> VLT® Drives
> Teollisuusautomatiikka
 
 
 
 
 

140F0430

Ominaisuudet

Arvo

Tyyppi Devimat™ DTIF-150
SSTL numero 8174002
Tyyppi DEVImat™ DTIF-150
Matto Lämpömatto, jossa on itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä.
Kaapelin rakenne 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho W/m2 150 W/m2
Lämmitettävä ala 1 m²
Lev. x pit. 0,5 x 2
Teho 150 W
Vastus ohm 352
Jännite 230 V
Paksuus 3.5 mm
Johtimen eriste FEP
Vaippa PVDF
Maks.lämpötila 120 °C
Min.as.lämpötila - 5 °C