Uutiset
> Uutisia
> Danfoss Uutiset
> Tuoteuutiset
> Tapahtumat
> New MCD 500
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Aivan uusia ulottuvuuksia laajennetun käyttöalueen ansiosta

20. joulukuuta 2011
Oletko ajatellut kehittää liiketoimintaasi uusilla markkinolla ja tarjota esimerkiksi lämpöpumppuja, jotka tuottavat lämmintä käyttövettä kylmissä maissa? Nyt voit tehdä sen! Danfoss Performer® PSH -kompressorin (R410A) lämpötila-alue on laajentunut niin paljon, että se avaa tuotteelle aivan uusia käyttömahdollisuuksia - ja sinulle uusia markkinoita!
Samanaikaisesti asiakkaitten vaatimukset parantaa energiatehokkuutta ja hillitä jatkuvasti nousevia energiakustannuksia kasvavat. Lisäksi vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja parempaa luotettavuutta. PSH-kompressorit vastaavat kaikkiin näihin haasteisiin! Ne tarjoavat sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun ja samalla vähentävät laitteistosi aiheuttamia kustannuksia ja takaavat hiljaisen käyntiäänen ja luotettavan toiminnan.

Performer® PSH -kompressorin lämmitysteho on 38–77 kW
-7˚C höyrystymislämpötilassa ja 50 ˚C lauhtumismislämpötilassa.
Se on asennusvalmis, ja sitä on saatavana neljää kokoa kolmivaiheversiona
PSH038–PSH077.

• PSH038 – 38 kW
• PSH051 – 51 kW
• PSH064 – 64kW
• PSH077 – 77 kW 

Tähtää uusille markkinoille laajennettujen käyttömahdollisuuksien turvin

Kun lämpöpumppua verrataan kaasu- tai öljylämmitykseen, ilmalämmityksestä tai kuumasta käyttövedestä aiheutuvassa vuotuisessa energialaskussa on huima ero. Hotellissa, jossa on 50 huonetta, lämpöpumppujärjestelmä voi vähentää käyttökustannuksia 50 prosenttia verrattuna vaihtoehtoisiin lämmitysratkaisuihin.

Tähän asti yksi kaupallisen lämpöpumpun käyttöön liittyvä rajoitus on ollut rajoitettu käyttölämpötila-alue. Lämpöpumput eivät ole pystyneet toimimaan korkeassa lauhtumislämpötilassa (enintään 65 °C) käyttöveden tai huoneilman lämmityksessävanhoilla järjestelmillä, kun samanaikaisesti höyrystyminen hyvin alhaisessa lämpötilassa (jopa -20 °C:ssa) on yleistä kylmissä maissa.

Performer® PSH -kompressori käyttää nesteruiskutustekniikaa, ja siksi sen käyttöalue on tavallista laajempi. Se pystyy saavuttamaan -20 °C:n höyrystymislämpötilan 65 °C:n lauhdutinlämpötilassa. Ainoa tarvittava laite on nesteputki.

Innovaatio luo hyötyjä – 30 prosenttia parempi luotettavuus

Performer® PSH:ssa on sisäänrakennettu älytaulu, joka säätelee nesteen ruiskutusta ja kompressorin turvallisuutta. Tämä ominaisuus varmistaa kompressorin käyttöalueen, ylijännitesuojauksen sekä helpottaa huoltoa ja ja tietojen rekisteröintiä. Nyt voit vähentää järjestelmän takuukustannuksia paremman luotettavuuden ja lyhyemmän seisontajakson ansiosta.

Alhaisemmat melutasot tuovat asiakkaillesi mielenrauhaa
Performer® PSH täyttää asiakkaittesi vaatimukset ja lakisääteiset määräykset melutasosta. Kompressorin melutaso on vastaaviin tuotteisiin verrattuna keskimäärin 3 dBa alhaisempi. Tämän mahdollistaa osittain patentoitu, integroitu kampikammion lämmitin (SSH) ja sen eristys. Tämä ominaisuus on PSH:ssa vakiona.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Kuluta vähemmän energiaa ja kasvata lämpöpumppujesi menekkiä 

Lämpöpumpuille räätälöity Performer® scroll kompressori

Laajennettu käyttöalue takaa asiakkaille säästöjä jopa äärimmäisissä olosuhteissa. 
Uusi scroll kompressori toimii tehokkaasti jopa
-25 °C höyrystymislämpötilassa.