Uutiset
> Uutisia
> Danfoss Uutiset
> Tuoteuutiset
> Tapahtumat
> New MCD 500
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV220B complete

Hyväksytyt vuodontunnistusjärjestelmät ilahduttavat Norjan kiinteistönomistajia

19. tammikuuta 2012
Vesivahinko voi koitua kalliiksi norjalaiselle kiinteistönomistajalle. Lumen alkaessa keväällä sulaa saattaa putkiin ja rakennusmateriaaleihin ilmestyä halkeamia, jotka voivat huomaamattomina johtaa rakennevaurioihin. Vuoden 2010 tiukat rakennusmääräykset täsmentävät, että sellaisten märkätilojen sekä vesiasennuksien, jotka ovat yhteydessä paineelliseen vedenjakeluverkkoon, on oltava kytketty vuodontunnistusjärjestelmään ylivuotojen, kosteuden tiivistymien ja roiskevahinkojen välttämiseksi. Jo yli 15 vuoden ajan Norjan johtavat vuodontunnistusjärjestelmien valmistajat ovat luottaneet Danfossin magneettiventtiileihin. Hiljattain Norjan vakuutuslautakunta (FG) myönsi Danfossin venttiilejä käyttävälle VIWA Watersafe -vuodonpysäytinjärjestelmälle hyväksynnän.

Ei vahinkoja, pienemmät maksut

Vesivahingoista aiheutuneet korvausvaatimukset maksavat norjalaisille vakuutusyhtiöille vuosittain noin 6 miljardia Norjan kruunua. FG:n hyväksynnän myötä kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että Watersafe-vuodonpysäytinjärjestelmä vastaa Norjan vakuutuslautakunnan korkeaa vaatimustasoa. Ja kun VIWA Watersafe -järjestelmä on asennettuna, kiinteistönomistajat eivät ainoastaan välty vesivahingoilta, vaan maksavat myös pienempiä vakuutusmaksuja.

Eigil Holst, Danfoss Norwayn myyntipäällikkö, selittää FG:n hyväksymisprosessia: “Jotta hyväksyntä voidaan myöntää, tuotteen tulee olla valtuutetun laboratorion testaama ja sillä tulee olla EU:n valtuuttaman sertifiointielimen myöntämä todistus. Koska Danfossin venttiileillä on Norjan rakennustekniikan tutkimuslaitoksen hyväksyntä, ne täyttävät myös kotikäyttöön tarkoitettuja magneettiventtiilejä koskevat tiukat vaatimukset.”
Watersafe-vuodonpysäytin on 12 voltin tunnistin, joka käyttää yhtä tai kahta EV220B servo-ohjattua magneettiventtiiliä. Suunniteltu käytettäväksi kohtalaisen virtausnopeuden OEM-sovelluksissa. Vuodon sattuessa EV220B katkaisee vedenvirtauksen. Saatavana on sekä langaton että verkkovirralla toimiva versio. Järjestelmä voidaan asentaa suoraan putkeen tai langattoman version kyseessä ollen minne tahansa, missä on vuodon vaara. Vuodon sattuessa venttiili sulkeutuu automaattisesti, ja punainen merkkivalo syttyy. Kun vuoto on paikannettu ja arvioitu, järjestelmä voidaan kuitata ja vedenjakeluverkko voidaan jälleen kytkeä päälle.

Watersafe-vuodonpysäytin säästää käyttäjälleen jopa 20 % vakuutusmaksuissa, joten sen suosio norjalaisten käyttäjien keskuudessa on taattu.

Lisätietoja saat lähimmältä Danfossin jälleenmyyjältä.
e-newsletter

Uutiskirje

Tilaa tästä jos haluat saada sähköisen uutiskirjeen tuoteuutuuksistamme sekä toiminnastamme.