Ja eri sovelluksilla on erilaiset käyttöolosuhteet. Myös ympäristön lämpötila, jossa laitteet toimivat, voi vaihdella.
Miksi tämä on tärkeää? Se on yksinkertaista: kylmään vaaditaan erilaiset toiminta-arvot kuin ilmastointiin ja muihin sovelluksiin.
Erittäin pieni energiankulutus sovelluksessa
Uudet MLZ scroll-kompressorit on suunniteltu keskialueen lämpötilasovelluksille. Sen kylmäsovelluksiin optimoidut kierukat ja energiatehokas moottori takaavat erittäin hyvän hyötysuhteen. Kompressorisarja kattaa kylmätehoalueen 4 - 17 kW, R404A (-10 °C/+40 °C). Kompressori voi toimia jopa 10 °C lauhtumislämpötilalla, mikä mahdollistaa kelluvan lauhdutinpaineen hyödyntämisen ja siten entistä paremman hyötysuhteen kylmänä vuodenaikana. Sovelluksissa, joissa toimintaolosuhteet muuttuvat huomattavasti, kierukan patentoitu adaptiivinen säätörakenne takaa maksimaalisen hyötysuhteen kaikissa olosuhteissa.
Toimintavarma
Itsesäätyvä kierukoiden välinen toleranssi, teflon- tai hiilipäällystetyt laakerit ja yksinkertaistettu rakenne (30 % vähemmän osia ja prässätyt liitokset) takaavat kestävän rakenteen. Patentoitu “HOOP” ylikuormitussuoja suojaa moottoria. Öljyvoitelun ruiskutusjärjestelmän rakenne ja kompressoreissa käytetty erikoisöljy, PVE (polyvinyyli eetteriöljy) vähentävät kitkaa ja kulumista. Huoltokäyntejä tarvitaan harvemmin, koska öljyn hajoamisriski on pienempi. Vesihöyryn poistuminen PVE öljystä tyhjöpumppauksessa on nopeampaa, kuin esteriöljyistä MLZ scroll-kompressori soveltuu kylmäaineen R404A lisäksi kylmäaineille R134a, R507A ja R22.
Hiljainen
MLZ scroll-kompressori on suunniteltuhiljaiseksi: scroll-kompressorin jouhevajatkuva puristus, tarpeettomat imu- jakuumakaasuventtiilit, prässätyt liitoksetja ainutlaatuinen huoltoyhde takaa hiljaisenja tasaisen käynnin ilman värinää.
Oikea ratkaisu omaan sovellukseesi
Jäähdytyssovellukset voivat vaikuttaa samanlaisilta, mutta niiden vaatimukset ja suorituskykytarpeet ovat erilaisia - ja nämä kaikki voidaan täyttää Danfossin MLZ scroll-kompressoreilla. Se erottuu muista tuotteista - samalla, kun se auttaa asiakkaitasi vähentämään kustannuksia, täyttämään lainsäädännön vaatimuksia ja parantamaan kannattavuutta.