Kylmäryhmä
> RA Kotisivu
> Uutiset
> Cooling Matters uutislehti
> Danfoss Learning verkkokoulutusportaali
> UUSI Optyma Plus™ New Generation -koneikko
> T2/TE2 paisuntaventtiili mallisuojattu
> ETS 6 paisuntaventtiilit pieniin järjestelmiin
> PSH - kuuma ratkaisu kylmään ilmastoon
> Lämpöpumpuille räätälöity scroll kompressori HHP
> Lämpöpumput - yksi syy - paljon säästöjä
> Lämmönsiirtimet
> Scroll-kompressorit
> MCX - ohjelmoitava säädin
> Quick Selection Catalogue - Tuoteluettelo 2010/2011
> Tekniset esitteet
> Tuotevalintaohjelmat
> Tuotteet
> Kylmäaineet, ympäristö ja kestävä kehitys
> Kylmätukkureiden ja kylmäasentajien PORTAALI
> Kaupan kylmä - ADAP-KOOL tuotteet
> Kaupallinen kylmä
> Ilmastoinnin jäähdytys
> Teollinen kylmä
> Vihjeitä asentajille ja oleellista kylmätietoa
> Kylmäosaston yhteystiedot
> Jälleenmyyjät Suomessa
> Takuu
 
 
 
 
 
Termostaattiset paisuntaventtiilit ovat saatavana osissa käsittäen erillisen venttiilirungon ja suutinkokoonpanon tai kokonaisena venttiilinä kiinteän...
>Termostaattiset paisuntaventtiilit
Magneettiventtiilit kylmän sovelluksiin, vakioventtiilit fluoratuille kylmäaineille ja ammoniakille (R 717) ja lisäksi magneettiventtiilit vedelle ja...
>Magneettiventtiilit
Paineensäätimillä ja lämpötilansäätimillä on paljon erilaisia tehtäviä sekä kaupallisessa että teollisessa kylmässä ja ilmastoinnin sovelluksissa, kut...
>Paineen- ja lämpötilansäätimet
Putkistotarvikkeet kaupalliseen ja teolliseen kylmään kattaa suuren valikoiman erilaisia tuotteita, kuten lämmönvaihtimet, öljynerottimet ja erilaisia...
>Putkistotarvikkeet
Paineen säätimien ja termostaattien valikoima kattaa paljon sovelluksia jäähdytys- ja ilmastointisovelluksiin. Paineen säätimet ja termostaatit ovat k...
>Painekytkimet ja termostaatit
Paineohjattuja vesiventtiileitä käytetään vedenvirtauksen säätöön jäähdytyslaitoksissa vesilauhduttimissa. Vesiventtiilit moduloivat lauhduttimen pain...
>Vesiventtiilit
Suodatinkuivaimien valikoima kattaa sekä hermeettiset suodatinkuivaimet että suodatinkuivaimet vaihtokelpoisella sisuksella. Hermeettinen suodatinkuiv...
>Suodatinkuivaimet ja nestelasit
Danfoss CI-TI™ kontaktorit ja moottorinkäynnistimet takaavat ongelmattomat kytkennät ja maksimisuojauksen arvokkaille moottoreille ja muille sähkölait...
>Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet
Lämpötila-anturit, painelähettimet, nestepinnan säätölähetin ja kaasuilmaisin anturit sähköisille valvontajäähdytyssovelluksille.
>ADAP-KOOL®, anturit ja lähettimet
Sähköisesti toimivia venttiileitä käytetään jäähdytysjärjestelmiin säätimillä, tyypillesti Danfossin ADAP-KOOL® säätimien valikoimalla.Valikoima sisäl...
>ADAP-KOOL®, elektronisesti toimivat venttiilit
Sulku- ja säätöventtiilit ovat käsiohjattuja venttiileitä teollisiin jäähdytyssovelluksiin, joissa esim. putken osan tarvitsee olla kiinni huollon tai...
>Teolliset sulku- ja säätöventtiilit
Venttiilit on erityisesti suunniteltu suojaamaan komponentteja liialliselta paineelta. Ne on myös suunniteltu kohtaamaan tiukat laatu- ja varovaatimu...
>Teolliset varoventtiilit
Tämä tuotevalikoima sisältää mekaanisia ja sähköisiä tuotteita jotka ovat erityisesti omiaan nestepinnan valvonnassa teollisessa jäähdytyssovelluksis...
>Teolliset nesteenpinnan säätimet
Lauhdutin yksiksöt kevytkaupallisiin sovelluksiin kuten hyllykylmälle, pienille kylmähuoneille ja pitopalvelukäyttöön. Käytettävissä jäähdytysaineille...
>Lauhdutusyksiköt
Danfoss kehittää ja valmistaa lämpötilan säätimiä kotitalouksiin ja kevyeen kaupalliseen teollisuuteen. Tuotevalikoima kattaa asiakkaan tarpeen mukaan...
>Termostaatit kodinkoneisiin
Jäähdytys- ja ilmastointisäätimien täydelliseen valikoimaan laipat, sovittimet, moottorit, suuttimet ja muut tarvikkeet ja varaosat . Kategoria sisält...
>Tarvikkeet ja varaosat
Danfossin kompressoriohjelma sisältää kompressorimalleja pienistä liikkuvan kylmän tasavirtakompressoreista suuriin, kaupallisen ilmastoinnin scroll-k...
>Kompressorit
ICV Perhe ICS, Servo-ohjattu venttiiliICS venttiili käsittää kolme pääkomponenttia: venttiilirunko, toimintomoduuli ja päällyskansi.Pilotventtiilit y...
>Teolliset säätöventtiilit