Kylmäryhmä
> RA Kotisivu
> Uutiset
> Cooling Matters uutislehti
> Danfoss Learning verkkokoulutusportaali
> UUSI Optyma Plus™ New Generation -koneikko
> T2/TE2 paisuntaventtiili mallisuojattu
> ETS 6 paisuntaventtiilit pieniin järjestelmiin
> PSH - kuuma ratkaisu kylmään ilmastoon
> Lämpöpumpuille räätälöity scroll kompressori HHP
> Lämpöpumput - yksi syy - paljon säästöjä
> Lämmönsiirtimet
> Scroll-kompressorit
> MCX - ohjelmoitava säädin
> Quick Selection Catalogue - Tuoteluettelo 2010/2011
> Tekniset esitteet
> Tuotevalintaohjelmat
> Tuotteet
> Kylmäaineet, ympäristö ja kestävä kehitys
> Kylmätukkureiden ja kylmäasentajien PORTAALI
> Kaupan kylmä - ADAP-KOOL tuotteet
> Kaupallinen kylmä
> Ilmastoinnin jäähdytys
> Teollinen kylmä
> Vihjeitä asentajille ja oleellista kylmätietoa
> Kylmäosaston yhteystiedot
> Jälleenmyyjät Suomessa
> Takuu
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kytke, käytä ja nauti -  huippuunsa viritetty suoritus 

50 % lyhyempi asennusaika
Optyma Plus™ New Generation koneikko on markkinoiden helpoimpia ja nopeimpia asentaa. Sen asennusaika on jopa puolet lyhyempi kuin muiden markkinoilla olevien koneikkojen. 

Jopa 20 % energiansäästö
kun käytöt Optyma Plus™ New Generation koneikkoa 180 m3 MBP kylmähuoneessa, 27oC ympäristön lämpötilassa.
Kompakti muoto ja keveys nopeuttavat asennusta
Koneikon pieni koko ja mahdollisuus asentaa ne päällekkäin helpottavat ja nopeuttavat asennusta.

Kolme aukeavaa ovea
Komponentteihin on helppo päästä käsiksi, sillä koneikossa on kolme huolto-ovea. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huoltotoimenpiteitä.

Elektroninen säädin helpottaa asennusta
Koneikon tarvitsemat parametrit on valmiiksi asetettu elektroniseen säätimeen. Vain kylmäaine tarvitsee määritellä, mikäli se on jokin muu kuin R404A. Tämä nopeuttaa ja helpottaa asennusta entisestään. parametrit  Uudelle, nimenomaan OPTYMA™ –koneikoille kehitetty elektroninen säädin  

Varma valinta - taattua Danfoss tekniikkaa
  • Kaikki yksiköt on tehtaalla testattu 
  • Käytetyt komponentit ovat Danfossin vakiokomponentteja 
  • Suunniteltu erittäin matalille ympäristön lämpötiloille
  • Vankkarakenteinen, tyylikäs ja säänkestävä kotelo, joka on tehty kestämään ankarissakin olosuhteissa

Ota yhteyttä kylmätukkuriisi ja saat lisää tietoa uusista koneikoistamme.

Optyma Plus™ New Generation koneikko on tehokas, hiljainen ja ympäristölle mieluinen valinta

- pienempi kylmäainetäytös
- pienempi energiankulutus
- hiljainen käyntiääni