Kylmäryhmä
> RA Kotisivu
> Uutiset
> Cooling Matters uutislehti
> Danfoss Learning verkkokoulutusportaali
> UUSI Optyma Plus™ New Generation -koneikko
> T2/TE2 paisuntaventtiili mallisuojattu
> ETS 6 paisuntaventtiilit pieniin järjestelmiin
> PSH - kuuma ratkaisu kylmään ilmastoon
> Lämpöpumpuille räätälöity scroll kompressori HHP
> Lämpöpumput - yksi syy - paljon säästöjä
> Lämmönsiirtimet
> Scroll-kompressorit
> MCX - ohjelmoitava säädin
> Quick Selection Catalogue - Tuoteluettelo 2010/2011
> Tekniset esitteet
> Tuotevalintaohjelmat
> Tuotteet
> Kylmäaineet, ympäristö ja kestävä kehitys
> Kylmätukkureiden ja kylmäasentajien PORTAALI
> Kaupan kylmä - ADAP-KOOL tuotteet
> Kaupallinen kylmä
> Ilmastoinnin jäähdytys
> Teollinen kylmä
> Vihjeitä asentajille ja oleellista kylmätietoa
> Kylmäosaston yhteystiedot
> Jälleenmyyjät Suomessa
> Takuu
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Tehokas ja helppokäyttöinen uuden sukupolven koneikko

Uusi Optyma Plus™ New Generation koneikko säästää aikaa ja energiaa

Uutta sukupolvea edustavissa Optyma Plus™ New Generation koneikoissa yhdistyvät uusi tyylikäs muotoilu, asennuksen helppous, laajennettu LBP- ja MBP-sovellusten jäähdytystehoalue sekä uusi elektroninen säädin.  

Uusi ”kytke ja käytä” koneikko säästää aikaa, sillä sen asentaminen, kytkeminen ja huoltaminen on ennätyksellisen nopeaa. Lisäksi se säästää energiaa optimoitujen komponenttiensa ansiosta.  

Uutta vauhtia liiketoimintaan

Huippuunsa viritetty suoritus: nopea asentaa, yksinkertainen käyttöönotto, helppo huolto.

Hiljainen ja taloudellinen ratkaisu

Energiapihien komponenttiensa ansiosta säästää jopa 20 % energiaa.

Teknisiä tietoja Optyma Plus™ New Generation koneikosta

Alla olevien linkkien kautta löydät teknistä tietoa uudesta koneikkomallista ja voit tutustua muihin tuotteisiimme.

Katsele video

Olemme tehneet esittelyvideon uudesta Optyma Plus™ New Generation koneikosta. 
Esitys on englanninkielinen ja voit katsella sen alla oleven linkin kautta YouTubessa.