Kylmäryhmä
> RA Kotisivu
> Uutiset
> Cooling Matters uutislehti
> Danfoss Learning verkkokoulutusportaali
> UUSI Optyma Plus™ New Generation -koneikko
> T2/TE2 paisuntaventtiili mallisuojattu
> ETS 6 paisuntaventtiilit pieniin järjestelmiin
> PSH - kuuma ratkaisu kylmään ilmastoon
> Lämpöpumpuille räätälöity scroll kompressori HHP
> Lämpöpumput - yksi syy - paljon säästöjä
> Lämmönsiirtimet
> Scroll-kompressorit
> MCX - ohjelmoitava säädin
> Quick Selection Catalogue - Tuoteluettelo 2010/2011
> Tekniset esitteet
> Tuotevalintaohjelmat
> Tuotteet
> Kylmäaineet, ympäristö ja kestävä kehitys
> Kylmätukkureiden ja kylmäasentajien PORTAALI
> Kaupan kylmä - ADAP-KOOL tuotteet
> Kaupallinen kylmä
> Ilmastoinnin jäähdytys
> Teollinen kylmä
> Vihjeitä asentajille ja oleellista kylmätietoa
> Kylmäosaston yhteystiedot
> Jälleenmyyjät Suomessa
> Takuu
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MCX

MCX

Danfossin valikoima MCX ohjelmoitavia säätimiä tarjoaa joustavuutta ja luotettavuutta, jota tarvitset saadaksesi parhaat puolet esiin lämmityksestä, ilmanvaihdosta, ilmastoinnista ja jäähdytysjärjestelmästä.   

MCX laajentaa Danfossin ohjelmoitavien säätimien valikoimaa ja niitä voidaan soveltaa mitä moninaisimpiin sovelluksiin.   

Löydä Sinulle parhaiten soveltuva ratkaisu ja totea MCX ohjelmoitavien säätimien monipuolisuus ja laajat käyttömahdollisuudet. MCX tuotteiden avulla LVIK järjestelmän hallinta ei ole koskaan ollut helpompaa.
MCX061V

LVIK-järjestelmän hallinta on entistä helpompaa

Danfoss laajentaa MCX ohjelmoitavien säätimien valikoimaa uudella MCX 061V säätimellä.
Siitä löytyy muistikorttipaikka, joka on suunniteltu helppoa tiedonsiirtoa ja tallennusta varten. Säätimessä on myös Ethernet-liitäntä, joka mahdollistaa etäyhteyden mm. web-käyttöliittymään.