Kylmäryhmä
> RA Kotisivu
> Uutiset
> Cooling Matters uutislehti
> Danfoss Learning verkkokoulutusportaali
> UUSI Optyma Plus™ New Generation -koneikko
> T2/TE2 paisuntaventtiili mallisuojattu
> ETS 6 paisuntaventtiilit pieniin järjestelmiin
> PSH - kuuma ratkaisu kylmään ilmastoon
> Lämpöpumpuille räätälöity scroll kompressori HHP
> Lämpöpumput - yksi syy - paljon säästöjä
> Lämmönsiirtimet
> Scroll-kompressorit
> MCX - ohjelmoitava säädin
> Quick Selection Catalogue - Tuoteluettelo 2010/2011
> Tekniset esitteet
> Tuotevalintaohjelmat
> Tuotteet
> Kylmäaineet, ympäristö ja kestävä kehitys
> Kylmätukkureiden ja kylmäasentajien PORTAALI
> Kaupan kylmä - ADAP-KOOL tuotteet
> Kaupallinen kylmä
> Ilmastoinnin jäähdytys
> Teollinen kylmä
> Vihjeitä asentajille ja oleellista kylmätietoa
> Kylmäosaston yhteystiedot
> Jälleenmyyjät Suomessa
> Takuu
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Heat Pump Performer Scroll Compressor

Tarjoa asiakkaillesi ratkaisu, jossa kaikki osapuolet voittavat

Säästä enemmän energiaa ja pienennä ympäristöön kohdistuvaa rasitusta 
  
Uusi Danfoss Performer® scroll kompressorilla varustettu lämpöpumppujärjestelmä on täydellinen ratkaisu nykyajan korkeisiin energiatehokkuusvaatimuksiin - erityisesti peruskorjauskohteissa. Performer® scroll kompressori on suunniteltu nimenomaan lämpöpumppukäyttöjen erityistarpeet huomioonottaen. 
Energian säästöllä on merkitystä asiakkaillesi 
Läppäventtiilin ainutlaatuinen rakenne optimoi energiatehokkuuden ja lämpöpumpuille optimoitu scroll-kompressorisarja takaa, että Performer® scroll kompressori kilpailee markkinoiden voittajaluokassa. Kun lasketaan optimaalisen tehokkuuden asiakkaalle kerryttämät kokonaissäästöt, on kilpailuetu kiistämätön.

Hiljainen ääni, suurempi viihtyvyys
Asiakas edellyttää uuden lämpöpumppujärjestelmän tarjoavan maksimaalista mukavuutta. Performer scroll kompressori on 2dBA hiljaisempi kuin kilpaileva kompressorimerkki mikä merkitsee, että äänitaso on lähes puolittunut. Hiljainen käynnistysääni ja matala käyntiääni varmistavat, ettei häiritseviä yöllisiä ääniä tarvitse pelätä. 

Hiljaisempi äänitaso lisää elämisen viihtyvyyttä ja lisää asiakkaan tyytyväisyyttä. 

Paranna ratkaisusi toimintakykyä ääriolosuhteissa
Performer® scroll kompressorin käyttöalue on laajentunut. Tämä takaa, että lämpöpumppu on erittäin tehokas ja toimii silloinkin, kun ulkolämpötila on alle -20 °C. Asiakkaanne säästävät energiaa ja voivat samalla vähentää lisälämmönlähteiden käyttöä. 
 
Laajentunut käyttöalue tuo säästöä jopa äärimmäisissä olosuhteissa.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja uusista lämpöpumpuille räätälöidyistä Performer® scroll kompressoreista.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Kuluta vähemmän energiaa ja kasvata lämpöpumppujesi menekkiä 

Lämpöpumpuille räätälöity Performer® scroll kompressori

Laajennettu käyttöalue takaa asiakkaille säästöjä jopa äärimmäisissä olosuhteissa. 
Uusi scroll kompressori toimii tehokkaasti jopa
-25 °C höyrystymislämpötilassa.