Energian säästöllä on merkitystä asiakkaillesi
Läppäventtiilin ainutlaatuinen rakenne optimoi energiatehokkuuden ja lämpöpumpuille optimoitu scroll-kompressorisarja takaa, että Performer® scroll kompressori kilpailee markkinoiden voittajaluokassa. Kun lasketaan optimaalisen tehokkuuden asiakkaalle kerryttämät kokonaissäästöt, on kilpailuetu kiistämätön.
Hiljainen ääni, suurempi viihtyvyys
Asiakas edellyttää uuden lämpöpumppujärjestelmän tarjoavan maksimaalista mukavuutta. Performer scroll kompressori on 2dBA hiljaisempi kuin kilpaileva kompressorimerkki mikä merkitsee, että äänitaso on lähes puolittunut. Hiljainen käynnistysääni ja matala käyntiääni varmistavat, ettei häiritseviä yöllisiä ääniä tarvitse pelätä.
Hiljaisempi äänitaso lisää elämisen viihtyvyyttä ja lisää asiakkaan tyytyväisyyttä.
Paranna ratkaisusi toimintakykyä ääriolosuhteissa
Performer® scroll kompressorin käyttöalue on laajentunut. Tämä takaa, että lämpöpumppu on erittäin tehokas ja toimii silloinkin, kun ulkolämpötila on alle -20 °C. Asiakkaanne säästävät energiaa ja voivat samalla vähentää lisälämmönlähteiden käyttöä.
Laajentunut käyttöalue tuo säästöä jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
Ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja uusista lämpöpumpuille räätälöidyistä Performer® scroll kompressoreista.