Vihjeitä asentajille on sarja ohuita vihkoja jota on julkaistu vuodesta 1992 alkaen. Nämä vihkot sisältävät asentajalle käyttökelpoisia vihjeitä ja keinoja, neuvoja ongelmaratkaisuihin sekä arvokasta tietoa miten asentaa ja huoltaa kylmälaitosta.
Alunperin A5 paperimuodossa julkaistu Vihjeitä asentajille on nyt muutettu sähköiseen muotoon, jotta sarjaa voidaan hyödyntää myös Internetissä. Samassa yhteydessä tietoja on päivitetty ja tarkistettu. Vihkoista on poistettu mm. tuotteita, joita ei enää markkinoida tai joiden tiedot ovat vanhentuneet, esim. käytöstä poistetut kylmäaineet.
Lisäksi olemme päättäneet julkaista Vihjeitä asentajille A4-kokoisena, koska se sopii parhaiten yhteen eri tulostimien kanssa. Olemme myös optimoineet tiedoston Internetiä ajatellen niin, että piirustukset ja teksti latautuvat näytölle nopeasti. Tästä johtuen tulostuksen graafisesta laadusta on jouduttu tinkimään.