Teollisuusautomatiikka
> Etusivu
> Tuoteluettelo
> Tuuteinformaatio
> Ota yhteyttä
> Uutiset
> Uutiskirje - tilaa
> Dokumentaatio
> E-business
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Thermostatic valves

Termostaattiventtiilit teollisuussovelluksiin

Danfossin termostaattiventtiilien valikoima kattaa sarjan teollisuustuotteita käytettäviksi sekä jäähdytys- että lämmityssäätimissä. Venttiilit ovat itsetoimivia, mikä tarkoittaa, että ne toimivat ilman lisäenergiaa kuten sähköä tai paineilmaa.

  • Ominaisuuksiensa ansiosta venttiilit eivät ole arkoja lialle
  • kestävät hyvin vedenpainetta
  • eivät tarvitse virtalähdettä, vaan ovat itsetoimivia
  • voidaan asettaa mihin tahansa asentoon
  • ovat luotettavia ja huoltovapaita
Termostaattiventtiilien käyttö

Danfoss-termostaattiventtiilien käyttöalueita

Danfossin termostaattiventtiilit mahdollistavat yksinkertaisen ja luotettavan tavan säädellä lämpötilaa jäähdytyssovelluksissa.

Tyypillisesti niitä käytetään seuraavissa sovelluksissa:

  • Hydrauliikkajärjestelmät
  • Biomassakattilat
  • Ruiskupuristuskoneet
  • Kompressorit
  • Tyhjiöpumput
  • Kuivapesukoneet
  • Tislauslaitokset
  • Muut nestejäähdytystä käyttävät laitteet
  • Höyrykattilat
  • Autoklaavit
Danfoss-termostaattiventtiilien teknologia

Danfoss-termostaattiventtiilien teknologia

Danfossin termostaattiventtiilejä käytetään jatkuvaan ja tasaiseen virtausmäärän säätelyyn asetuksesta ja anturin lämpötilasta riippuen.

Koska venttiilit sovittavat jatkuvasti virtausmäärän tarpeeseen, ne ovat erityisen tehokkaita
lämpötilan säätelyyn.
 
Vaadittu lämpötila pysyy vakaana, eikä jäähdytysjärjestelmien jäähdytysvettä kulu hukkaan.
AVTA thermostatic valve

Termostaattiventtiilit

AVTA on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna, jolloin se sopii käytettäväksi syövyttävämpien aineiden kanssa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilin runko merkitsee sitä, että venttiiliä voidaan käyttää syövyttävämpien aineiden kanssa esimerkiksi merenkulkusovelluksissa ja kemianteollisuudessa