Teollisuusautomatiikka
> Etusivu
> Tuoteluettelo
> Tuuteinformaatio
> Ota yhteyttä
> Uutiset
> Uutiskirje - tilaa
> Dokumentaatio
> E-business
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP-painekytkin

Termostaatit

Lämpötilakytkinvalikoima sisältää lämpötilan kytkimiä sekä yleisen että kevyen teollisuuden ilmaa ja vettä sääteleviin sovelluksiin. Komponentit ovat luotettavia sähkömekaanisia kytkimiä, joiden toiminta perustuu yli 75 vuoden kokemukselle.

Valikoimaan kuuluvat:

  • Erilaiset vakiokytkimet
  • Erikoistuneet ratkaisut
  • Yksinkertaiset valvontatoiminnot
  • Kriittiset turvatoimenpiteet
Temperature switch on boiler

Danfoss-lämpötilakytkinten käyttöalueet

Lämpötilakytkinten valikoima on lähes rajaton, ja kaikki tuotteet ovat tarkkoja, luotettavia ja kestäviä.

RT-lämpötilakytkin on suunniteltu sopimaan useimpiin maa- ja merisovelluksiin korkean suorituskyvyn omaavaksi lämpötilakytkimeksi.

KP-lämpötilakytkin
on kompakti ja kustannustehokas valvontaratkaisu kuivissa ympäristöissä toimiviin teollisiin sovelluksiin (IP33-kotelointi).

KPS-lämpötilakytkimissä
on korkea kotelointiluokka, ja siksi ne soveltuvat hyvin käytettäviksi vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi KPS-kytkimet kestävät iskujen ja tärinän vaikutuksia erinomaisesti.
Temperature switch - capillary tube

Danfoss-lämpötilakytkinten teknologia

Danfossin lämpötilakytkimet ovat sähkömekaanisia kytkimiä, joiden jännitteetön kytkin alkaa toimia määrätyssä lämpötilassa, eli kytkimessä on yksinkertainen ON/OFF-ohjaus.

Käyttäjä voi säädellä lämpötilaeroa lisäämällä tai vähentämällä lämpötilaa sovelluksen
mukaan.
Lämpötilakytkimet - dokumentaatio

Kirjallisuutta ja web-tuoteluettelo – lämpötilakytkimet

Tutustu yksityiskohtaisiin teknisiin tietoihin, kuviin ja koodinumeroihin kirjallisuudessamme ja web-tuoteluettelossa.