Teollisuusautomatiikka
> Etusivu
> Tuuteinformaatio
> Ota yhteyttä
> Tuoteluettelo
> Venttiili jälleenmyyjät
> Kytkin jälleenmyyjät
> Uutiset
> Uutiskirje - tilaa
> Dokumentaatio
> E-business
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Solenoidiventtiilit

Magneettiventtilit

Danfoss tarjoaa laajan valikoiman magneettiventtiilejä, joita on saatavilla suoraan ohjattuina ja servo-ohjattuina.
Helppo ja taloudellinen tapa nesteiden ja kaasujen säätelyyn.
Danfossin magneettiventtiilin rungot ja sähkökelat toimitetaan tavallisesti erikseen ja yhdistetään sitten.
Niiden kokoaminen onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja, jolloin tuotteen joustavuudesta ja saatavuudesta saadaan optimaaliset.
Jos kela on vaihdettava, se onnistuu järjestelmää pysäyttämättä tai tyhjentämättä.
Magneettiventtiilejä saa tarvittaessa myös valmiiksi koottuina yksikköinä.
Solenoidiventtiilejä asetetaan paikoilleen lämmityslaitoksella

Magneettiventtiilien käyttö

Magneettiventtiilivalikoimamme 
soveltuu useisiin teollisiin sovelluksiin ja se tunnetaan korkeasta suorituskyvystään mm. seuraavissa sovelluksissa:

  • Pesula- ja kuivapesulaitteet
  • Teolliset pesulaitteet
  • Autoklaavit/sterilaattorit
  • Kompressorit ja vakuumipumput
  • Muovin puristuskoneet
  • Höyrykattilat
  • Ruuankäsittelykoneet
  • Sprinklerit ja palontorjuntalaitteet
  • Hammashoidon laitteet
  • Kahvinkeittimet
  • Boilerit
Solenoidiventtiilit, ryhmä

Magneettiventtiilien valikoima

Yleisellä B-sarjallamme on korkea kapasiteetti ja erinomainen suorituskyky. A-sarjamme puolestaan on taloudellisempi ja kompaktimpi.

Jos tarvitset apua oikean venttiilin valinnassa, tutustu solenoidiventtiilien web-tuoteluettelossa oleviin yksittäisiin ohjelmiin tai ota meihin yhteyttä suoraan.

Tiivistemateriaali
Seuraavassa voit lukea, kuinka kullekin väliaineelle tulee valita tiivistemateriaali:

Vesisovelluksiin voit valita jonkin seuraavista: EPDM, NBR tai FKM. Huomaa, että tämänhetkinen FKM-materiaali rajoittuu 60º C -asteeseen.

NBR soveltuu aina 90º C -asteeseen saakka ja EPDM:ää voidaan käyttää kuumassa vedessä ja jopa pienipaineisessa höyryssä 140º C -asteeseen saakka.

Ilmalle ja öljylle voit valita joko NBR:n tai FKM:n.

Suuripaineiselle höyrylle aina 10 bariin ja 185º C -asteeseen saakka soveltuu PTFE.
Solenoidiventtiilit, dokumentaatio

Kirjallisuutta magneettiventtiileistä  ja web-tuoteluettelo

Tutustu web-tuoteluetteloomme ja magneettiventtiilivalikoimamme yksityiskohtaisiin teknisiin tietoihin, kirjallisuuteen, kuviin ja koodinumeroihin.
Tuotetietomme sisältävät yksityiskohtaiset spesifikaatiot mukaanlukien tekniset piirustukset ja mitat.
Solenoidiventtiilit

Magneettiventtilit teollisuussovelluksiin

Danfossin solenoidiventtiiliohjelmaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä teollisiin sovelluksiin.
Siihen sisältyy ruostumattomasta teräksestä valmistettuja venttiilejä syövyttäville väliaineille sekä IP 67 vedenpitäviä kotelointeja.

Tarjoamme tuotteita, jotka voidaan räätälöidä teollisuudellesi sopiviksi, optimoida sovellukseesi ja
kehittää yhteistyössä henkilökuntasi kanssa.