Teollisuusautomatiikka
> Etusivu
> Tuoteluettelo
> Tuuteinformaatio
> Ota yhteyttä
> Uutiset
> Uutiskirje - tilaa
> Dokumentaatio
> E-business
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Vinoistukkaventtiilien ryhmä

Vinoistukkaventtiilit teollisuussovelluksiin

Vinoistukkaventtiilit, joita kutsutaan myös ilmaohjatuiksi vinoistukkaventtiileiksi tai ulkoisesti ohjatuiksi venttiileiksi, ovat ihanteellinen valinta venttiileiksi silloin, kun tavallinen magneettiventtiili ei ole tarkoitukseen riittävä.

Vinoistukkaventtiili onkin todellinen ratkaisu ongelmiin vaikeissa olosuhteissa: Se sallii erittäin suuret virtausarvot ja voi toimia nollapaine-erolla ja korkeissa väliaineen lämpötiloissa. Se toimii korkean viskositeetin omaavien aineiden kanssa, eikä se ole herkkä väliaineiden epäpuhtauksille. Se toimii EEx-alueilla yksinkertaisesti asettamalla ohjausventtiilin alueen ulkopuolelle
Vinoistukkaventtiilien käyttö

Danfoss-vinoistukkaventtiilien käyttöalueet

Ongelman ratkaisijana tunnetulla venttiilillä on lukematon määrä käyttöalueita:

  • Jäähdytys
  • Esilämmitys
  • Sterilointilaitteet ja autoklaavit
  • Suurpainevoitelu
  • Höyryn jakelu
  • Pullotus
  • Tekstiiliteollisuuden laitteet
  • Teolliset höyryprässäyslaitteet
  • Maalien, musteiden ja värien sekoittaminen
  • Teolliset pesu- ja puhdistuslaitteet
  • ja monia muita sovellusalueita
Vinoistukkaventtiilien teknologia

Danfoss-vinoistukkaventtiilien teknologia

Venttiilit toimivat paineenalaisen ohjaavan väliaineen avulla. Yleensä tämä on paineilmaa, mutta myös öljyä, vettä tai höyryä käytetään.

Venttiilissä on pneumaattinen toimilaite, jossa on kolmisuuntainen magneettiventtiili.

Ohjaavan väliaineen paine työntyy toimilaitteen sylinteriin ja vaikuttaa mäntään, minkä ansiosta tiiviste avautuu tai sulkeutuu karan läpi.

Tiivisteen palautuminen lepoasentoon tapahtuu tavallisesti palautusjousen avulla, joka on pneumaattisessa toimilaitteessa.

2-suuntaisessa kokoonpanossa ei ole palautusjousta, ja tällöin ohjaavaa väliainetta käytetään sekä venttiiliin avaamiseen että sulkemiseen.
Dokumentaatio - vinoistukkaventtiilit

Kirjallisuutta ja web-tuoteluettelo – vinoistukkaventtiilit

Tutustu yksityiskohtaisiin teknisiin tietoihin, kuviin ja koodinumeroihin kirjallisuudessamme ja web-tuoteluettelossa.
AV210

Vinoistukkaventtiilit

Vinoistukkaventtiilimme eli ulkoisesti ohjatut venttiilimme on suunnittelu vaativiin erikoissovelluksiin. Nämä kestävät laitteet ovat oikea valinta seuraavissa tapauksissa: Väliaine, jossa paljon epäpuhtauksia
Väliaine, jolla korkea viskositeetti
Korkea ympäristön ja väliaineen lämpötila
Suuret virtausarvot
Kosteat olosuhteet
Sovellukset, joiden paineolosuhteet ovat matalat tai niitä ei tunneta
Ympäristöt, joissa on räjähdysvaara