Teollisuusautomatiikka
> Etusivu
> Tuoteluettelo
> Tuuteinformaatio
> Ota yhteyttä
> Uutiset
> Uutiskirje - tilaa
> Dokumentaatio
> E-business
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV245B solenoid valve

Tehokas mäntäventtiili parantaa höyrysovellusten toiminta- ja kestävyysominaisuuksia

25. toukokuuta 2012
Höyrysovelluksissa käytetään korkeita lämpötiloja ja äärimmäistä painetta, minkä vuoksi komponenttien on kestettävä erittäin hyvin käyttöä ja kuumuutta. Kestävää ja luotettavaa EV245B-venttiiliä on käytetty menestyksellä höyrysovelluksissa vuodesta 1976 lähtien. Sitä on uudistettu useasti viimeisen 36 vuoden aikana. Esimerkkinä voidaan mainita kalvoversion tuominen markkinoille vuonna 1992.
e-newsletter

Uutiskirje

Tilaa tästä jos haluat saada sähköisen uutiskirjeen tuoteuutuuksistamme sekä toiminnastamme.