VLT® Taajuusmuuttajat
> VLT Taajuusmuuttajat
> Uutiset
> Tuotteet
> Sovellukset
> Dokumentaatio
> Ladattavat ohjelmistot
> Kytkentäohjeita ja neuvoja
> Suunnittelijoille
> inMotion VLT Uutiskirje
> Tilaa VLT Uutiskirje
> Taajuusmuuttajien valintaohjelma
> Yhteystietomme
 
 
 
 
 
VLT® HVAC -taajuusmuuttaja FC 100

VLT® HVAC Drive FC 100

Danfoss VLT® HVAC taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti ilmastoinnin,lämmityksen ja jäähdytyksen sovelluksiin. VLT® HVAC taajuusmuuttajassa on laaja valikoima tehokkaita vak...

Ominaisuudet ja edut

Tehoalueet
200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 11 kW - 1,4 MW

Kotelointiluokat
IP20/kotelo, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 ja IP66/NEMA 4X

Taajuusmuutajaan sisältyy PI-säätimien automaattinen viritys
PI-säätimien automaattisella virittämisellä taajuusmuuttaja seuraa sitä, miten järjestelmä reagoi taajuusmuuttajan tekemiin korjauksiin – ja oppii siitä niin, että tarkka ja vakaa toiminta saavutetaan nopeasti.

Automaattinen Energian Optimointi
Vakio-ominaisuus AEO tarjoaa optimoidun moottorin magnetoinnin kaikilla nopeuksilla ja kuormituksilla.
Tämä lisää energiatehokkuutta 5-15 % osittaisilla kuormituksilla.

Energian tarkkailu
VLT® HVAC -taajuusmuuttaja tarjoaa kattavan valikoiman energian kulutustietoa, joka auttaa tunnistamaan LVI-järjestelmän pienihyötysuhteiset osa-alueet.

Automaattinen resonanssin tarkkailu
Taajuusmuuttajan asetukset voidaan helposti määrittää niin, että se välttää taajuuskaistoja, joilla kytketyt puhaltimet luovat resonanssia ilmanvaihtojärjestelmään. Tämä lyhentää asennusaikaa ja vähentää järjestelmän kulumista.

Puhaltimen hihnan tarkkailu
Virran ja nopeuden välisen suhteen avulla VLT® HVAC -taajuusmuuttaja pystyy helposti havaitsemaan hihnan katkeamisen.

Fire Override -tila
Fire Override -tilassa VLT® HVAC -taajuusmuuttaja ei reagoi ohjaussignaaleihin, varoituksiin eikä hälytyksiin. Sen luotettava toiminta jatkuu mahdollisimman pitkään, ja se käy automaattiseen tuhoutumiseensa asti, jotta paloportaisiin ei pääsisi savua.

Asetuspiste lämpötilana
VLT® HVAC -taajuusmuuttaja laskee todellisen huoneen lämpötilan jäähdytysaineen paineesta ja hienosäätää kompressorin toimintaa vastaavasti – ilman ylimääräisiä ohjelmia, antureita tai säätimiä. Tämä ominaisuus vähentää paineanturien käyttöä.

Putken täyttötila
Mahdollistaa putkien hallitun (suljettu piiri) täyttämisen Estää putkien vioittumisen ("water hammering") tai halkeamisen sekä kastelulaitteiden irtoamisen.

Pumpun käyrän loppu tunnistaa katkokset ja vuodot
Tämä toiminto tunnistaa katkokset ja vuodot. Käyrän loppu antaa hälytyksen, sulkee pumpun tai suorittaa muun käyttäjän määrittämän toiminnon.

Kuivampumppusuojaus pienentää ylläpitokustannuksia
VLT® HVAC -taajuusmuuttaja arvioi jatkuvasti pumpun kuntoa sisäisten taajuus-/tehomittausten perusteella.

Kaskadi säädin
Sisäänrakennettu kaskadisäädin ohjaa jopa kolmea pumppua.

Moottorin vuorottelu
Tämä sisäänrakennettu logiikka ohjaa kahden pumpun vuorottelua käynnin ja valmiustilan välillä. Valmiustilassa olevan pumpun liike estää sitä tarttumasta kiinni. Sisäinen ajastin varmistaa, että pumppuja käytetään yhtä paljon.

Virtauksen kompensointi
Virtauksen kompensaatio pienentää paineen asetuspistettä virtauksen mukaan - mikä säästää energiaa


Alku- ja loppuramppi
Alkukiihdytys tarjoaa nopean pumppujen kiihdytyksen vähimmäisnopeuteen, josta normaali ramppi jatkaa. Tämä estää potkuria ja laakereita vahingoittumasta. Anturiton paineen tai virtauksen ohjaus.

Turvallisuus
VLT® HVAC Driveen voidaan lisävarusteena toimittaa turvapysäytystoiminto, joka sopii luokan 3 standardin EN 954-1 mukaisiin asennuksiin. Tämä toiminto estää taajuusmuuttajan tahattoman käynnistymisen.

Lisävarusteet

VLT ® HVAC -taajuusmuuttajaan on saatavana runsaasti varusteita juuri sinun tarpeisiisi. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

Optiot
Vaihtoehdot väylätiedonsiirtoon, käyttäjäohjelmiin jne. toimitetaan valmiina kytkettäviksi plug-and-play-tekniikalla.

Näyttövaihtoehdot
Paikallisohjauspaneeli (LCP, graafinen ja numeerinen)

Paikallisohjauspaneelin kaapeli, 3 m
Paikallisohjauspaneelin (LCP) erillisasennussarja

Sovelluksen optiot
Ulkoinen 24 V:n syöttökortti

Kenttäväyläoptiot
Profibus-optiokortti (MCA-101)
DeviceNet-optiokortti (MCA-104)
BACNet-optiokortti (MCA-109)
LonWorks-optiokortti(MCA-108)

I/O-optiot
Yleiskäyttöön tarkoitettu I/O (MCB 101)
Releoptio (MCB 105)
Analoginen tulo-optio reaaliaika kellolla (MCB109)
Ulkoinen 24 V:n tasavirtalähdeoptio (MCB-107)

Suodattimet
Harmonisten suodatin (AHF 005/010 MCE)
Siniaaltosuodattimet (MCC 101)
dU/dt-suodatin (MCC 102)

Muut lisävarusteet
IP21/NEMA1-sarja
USB-liitäntäkaapeli PC:hen
Harmonisten suodatinkaapeli PC:hen