VLT® Taajuusmuuttajat
> VLT Taajuusmuuttajat
> Uutiset
> Tuotteet
> Sovellukset
> Dokumentaatio
> Ladattavat ohjelmistot
> Kytkentäohjeita ja neuvoja
> Suunnittelijoille
> inMotion VLT Uutiskirje
> Tilaa VLT Uutiskirje
> Taajuusmuuttajien valintaohjelma
> Yhteystietomme
 
 
 
 
 

Pehmokäynnistimet

MCD 100 on kustannustehokas ja äärimmäisen pienikokoinen peh­mokäynnistin enintään 11 kW vaihtovirtamoottoreihin. Sen ainutlaa­tuisen puolijohderakent...
Uusimman tekniikan, kuten uusien puolijohdinten ohjausalgoritmien ja ohitusrakenteen laajan käytön johdosta uudet pehmokäynnistimet ovat hyvin kompakt...
Danfossin uusi VLT MCD 500 pehmokäynnistin, on täydellinen käynnistinsovellus edistyksellisillä käynnistys-, pysäytys- ja suojausominaisuuksilla.