VLT® Hajautettu järjestelmä FCD 300
Ominaisuudet ja edut
Tehoalueet
0.37 – 3.3 kW, 380–480 V
Kotelointiluokka
IP66/Type 4X (indoor) as standard with special painting treatment
Nopeasti kytkettävä
Kaikki mootorien sujuvan, vastuullisen ja taloudellisen toiminnan takaamiseksi, joka komennolla tarvittava edistynyt ja luotettava elektroniikka on kätketty kotelon kannen sisään ja kytkeytyy liittimiin, kun kansi asennetaan laitteen alaosaan. Alaosaan sisältyy huoltovapaat Cage Clamp- liittimet sekä silmukkatoiminnot virta- ja kenttäväyläkaapeleille, jotka on suojattu hyvin pölyltä, letkuilta ja puhdistusaineilta. Kun laite on asennettu, käynnistys ja päivitys onnistuu kädenkäänteessä yksinkertaisesti vaihtamalla toinen ohjauskansi.
Hygieeninen
Pieneen, tiiviiseen, tukevaan ja likaa hylkivään koteloon suojattu FCD 300 täyttää vaatimukset elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa, missä tiheät pesut ovat tarpeen
Ohjaus
Hajautetut taajuusmuuttajat ovat täysiverisiä nopeudensäätöön tarkoitettuja taajuusmuuttajia, jotka ohjelmoidaan ja joita ohjataan kauko-ohjauspaneelin avulla tai kenttäväylä tiedonsiirrolla sekä Danfossin omalla MCT 10- asennusohjelmalla
Joustava asennus
FCD 300- sarja helpottaa sisäisen sähkölinjan vientiä. Kotelon sisällä olevat liittimet 4 mm2:n virtakaapeleille mahdollistavat jopa 10 yksikön kytkemisen.
Väyläliitynnät
RS485 PClle
Modbus RTU sisäänrakennettuna
Harmoonisten ylijännitteiden suodin
Sisäänrakennetut DC-kuristimet.Hyväksyntä IEC 61000-3-2.
RFI suodin
Hyväksyntä EN 55011 1A.
Automaattinen moottorin sovitus
Moottori ja taajuusmuuttaja täydellisen yhteensopivia.Taajuusmuuttaja mittaa moottorin resistanssin (RS) moottorin akselia pyörittämätä.
Lisätarvikkeet and Optiot
Väyläliitynnät
PROFIBUS DP, DeviceNet, tai AS-interface sisäänrakennettuna.
Ohjauspaneeli
LCP2. Alfanumeerisesta LCD ohjauspaneelista voidaan käyttää ja tarkkailla mootoria, sekä tehdä muutoksia asetuksiin.
Huoltokytkin
Lukittavalla huoltokytkimellä voidaan katkaista jännite joko syötön tai moottorin puolelta.
Anturiliitynnät
M 12 liitynnät antureille ja käyttölaitteille.FCD 300 tarjoaa yksinkertaisen säätömahdollisuden suoraan taajuusmuuttajaan kytketyillä antureilla.Anturitiedot on luettavissa väyläliitynnän kautta.
Moottorin liityntä
HAN 10E moottori liityntä
Lisäoptiot
Ulkoinen 24 V jännitesyöttö varmistaa väyläliitynnän ja säädön toimintahäiriöttömyyden sekä jarrutuksen valvonnan että syötön sähkömekaaniselle jarrulle ja jarruvastukselle.