Liigitus
> Küte
 
 
 
 
 

Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid

Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 250 mm- kvs 0.4 - 400 m3/h- PN 10, 16, 25, 40 bar- Max temp. 120 - 150º C*- ühenduskeermes / äärik- seadistusmuutuv ...
>Diferentsiaalrõhu regulaatorid
Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 250 mm- kvs 0.4 - 400 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 140 - 150 ºC*- Ühenduskeermes / äärik- Seadistusmuutuv / fi...
>Diferentsiaalrõhu ja vooluhulga regulaatorid / piirikud
Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 250 mm- kvs 1.6 - 400 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 140 - 150 ºC*- Ühenduskeermes / äärik- SeadistusmuutuvOmajõ...
>Vooluhulgaregulaatorid
Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 125 mm- kvs 1.6 - 160 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 150º C*- Ühenduskeermes / äärik- SeadistusmuutuvKombineerit...
>Vooluhulgaregulaatorid sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 250 mm- kvs 1.9 - 400 m3/h- PN 10, 16, 25, 40 bar- Max temp. 130 - 200 ºC*- Ühenduskeermes / äärik- SeadistusmuutuvO...
>Ülevooluregulaatorid
Funktsioonid ja omadused- DN 15 - 250 mm- kvs 3.2 - 400 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 150 - 350 ºC*- Ühenduskeermes / äärik- SeadistusmuutuvRegul...
>Rõhualandusregulaatorid
Automaatsed möödaviigu ventiile kasutatakse kütte- ja jahutussüsteemides, et tagada minimaalne vooluhulk läbi boilerite, pumpade ja/või diferentsiaalr...
>Automaatsed möödaviiguventiilid