Liigitus
> Küte
 
 
 
 
 

088H0127

Karakteristik

Väärtus

Tüüp FH ruumitermostaadid
Toote kood 088H0127
Toode Ruumitermostaat
Tüüp FH-WT 230V
Kirjeldus Standard ruumitermostaat põrandaküttesüsteemidele
Toide 230 VAC (50-60 Hz)
Temperatuuri seadevahemik 6 - 30 °C