>
Minu Tooted
Liigitus
>
Küte
Radiaatori termostaatventiilid
Burner Components
Ruumitermostaadid
Vesipõrandakütte reguleerimine
Sisekliima reguleerimine
Elektroonilised kütteregulaatorid
Ventiiliid ja täiturmootorid
Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Kuulkraanid
Temperatuuriregulaatorid
Soojusvahetid
Soojussõlmed keskkütte süsteemidele
Tasakaalustusventiilid
Meie
Püüdlus, Labadus, Tegevus
Meie organisatsioon
Seotud ettevõtted
Tooted
Liigitus
Ärisegment
Külmutus ja õhukonditsioneerimine
Küte
Ajamite juhtimine
Tööstusautomaatika
Uudised
Uudised
Arhiiv
Töökohad
Danfoss Maailmas
Kontakt
Danfoss Eesti
Maailmas
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Prindi
>
Avaleht
>
Tooted
>
Liigitus
>
Vesipõrandakütte reguleerimine
>
FH-Wx - põrandakütte elektrooniline reguleerimissüsteem
>
088H0017
088H0017
FH-WC on ühenduskarp, mida kasutatakse vesipõrandaküttesüsteemides kollektoritega. Ühenduskarp kujutab endast ühenduskeskust ruumitermostaatide ja termomootorite vahel. Karbil on 10 väljundit. Seade o...
>
Toote spetsifikatsioonid
>
Tootekoodi valik
>
Kirjandus (17)
>
Kontakt
Karakteristik
Väärtus
Tüüp
FH ühenduskarbid
Toote kood
088H0017
Toode
Ühenduskarp
Tüüp
FH-WC 24V
Kirjeldus
Vesipõrandakütte ühenduskarp väljundpingega 24 V
Toide
230 V
Väljundeid
10
Maks. toide väljundile
3 W