| 50 Post(er) | | | | | | | | | | | |
| | SVA-ST 50 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 50 mm | Stuksvejse | 50,0 mm | 65,00 | I | II | |
| | SVA-ST 50 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 50 mm | Stuksvejse | 50,0 mm | 65,00 | I | II | |
| | SVA-ST 50 | Håndhjul | ASME B 16.11 | Svejsestuds | 50 mm | Svejsestuds | 50,0 mm | 65,00 | I | II | |
| | SVA-ST 50 | Hætte | ASME B 16.11 | Svejsestuds | 50 mm | Svejsestuds | 50,0 mm | 65,00 | I | II | |
| | SVA-ST 65 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 65 mm | Stuksvejse | 65,0 mm | 97,00 | I | II | |
| | SVA-ST 65 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 65 mm | Stuksvejse | 65,0 mm | 97,00 | I | II | |
| | SVA-ST 80 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 80 mm | Stuksvejse | 80,0 mm | 152,00 | I | II | |
| | SVA-ST 80 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 80 mm | Stuksvejse | 80,0 mm | 152,00 | I | II | |
| | SVA-ST 100 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 100 mm | Stuksvejse | 100,0 mm | 278,00 | I | III | |
| | SVA-ST 100 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 100 mm | Stuksvejse | 100,0 mm | 278,00 | I | III | |
| | SVA-ST 125 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 125 mm | Stuksvejse | 125,0 mm | 470,00 | I | III | |
| | SVA-ST 125 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 125 mm | Stuksvejse | 125,0 mm | 470,00 | I | III | |
| | SVA-ST 150 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 150 mm | Stuksvejse | 150,0 mm | 597,00 | I | III | |
| | SVA-ST 150 | Hætte | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 150 mm | Stuksvejse | 150,0 mm | 597,00 | I | III | |
| | SVA-ST 200 | Håndhjul | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 | Stuksvejse | 200 mm | Stuksvejse | 200,0 mm | 1.024,000 | I | III | |