| 62 Post(er) | | | | | | | | | | |
| | REG 15 | ANSI/ASME B1.20.1, ASME B 16.11 | Svejsestuds | 15 mm | NPT | 15 mm | - | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 15 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 15 mm | Stuksvejse | 15 mm | 1,60 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 15 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 15 mm | Stuksvejse | 15 mm | 2,30 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 15 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 15 mm | Stuksvejse | 15 mm | 4,50 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 15 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 15 mm | Stuksvejse | 15 mm | 6,80 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 20 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 20 mm | Stuksvejse | 20 mm | 1,60 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 20 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 20 mm | Stuksvejse | 20 mm | 2,30 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 20 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 20 mm | Stuksvejse | 20 mm | 4,50 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 20 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 20 mm | Stuksvejse | 20 mm | 6,80 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 25 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 25 mm | Stuksvejse | 25 mm | 1,60 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 25 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 25 mm | Stuksvejse | 25 mm | 2,30 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 25 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 25 mm | Stuksvejse | 25 mm | 4,50 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 25 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 25 mm | Stuksvejse | 25 mm | 6,80 | I | Art. 3, par. 3 | |
| | REG 32 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 32 mm | Stuksvejse | 32 mm | 10,20 | I | II | |
| | REG 32 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 32 mm | Stuksvejse | 32 mm | 15,40 | I | II | |