| 6 Post(er) | | | | | | | | |
| | RT4 | -5 - 30 °C | 1,2 - 4,0 °C | 1,5 - 7,0 °C | Room sensor (B) | SPDT | IP66 | |
| | RT4 | -5 - 30 °C | 1,2 - 4,0 °C | 1,5 - 7,0 °C | Room sensor (B) | SPDT | IP66 | |
| | RT11 | -30 - 0 °C | 1,0 - 3,0 °C | 1,5 - 6,0 °C | Room sensor (B) | SPDT | IP66 | |
| | RT17 | -50 - -15 °C | 1,5 - 5,0 °C | 2,2 - 7,0 °C | Room sensor (B) | SPDT | IP66 | |
| | RT34 | -25 - 15 °C | 2,0 - 12,0 °C | 2,0 - 10,0 °C | Room sensor (B) | SPDT | IP66 | |
| | RT16L | 0 - 38 °C | 0,7 - 1,9 °C | 1,5 - 5,0 °C | Room sensor (B) | SPDT (neutral zone) | IP66 | |