| 5 Post(er) | | | | | | | | | | | |
| | AKS 38 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | Svømmerafbryder | EN 10220 | Stuksvejse | 1 in | -50 - 65 °C | IP65 | Pg 11 | 28,0 bar | |
| | AKS 38 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | Svømmerafbryder | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Stuksvejse | 1 in | -50 - 65 °C | IP65 | Pg 11 | 28,0 bar | |
| | AKS 38 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | Svømmerafbryder | ASME B 16.11 | Svejsestuds | 3/4 in | -50 - 65 °C | IP65 | Pg 11 | 28,0 bar | |
| | AKS 38 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | Svømmerafbryder | ASME B 16.11 | Svejsestuds | 1 in | -50 - 65 °C | IP65 | Pg 11 | 28,0 bar | |
| | AKS 38 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | Svømmerafbryder | ANSI/ASME B1.20.1 | NPT | 3/4 in | -50 - 65 °C | IP65 | Pg 11 | 28,0 bar | |